NGC-40 Series, Bridge Module
NGC-40-Serie, Brückenmodul
nVent RAYCHEM NGC-40 Serie – Das Brückenmodul bildet die Schnittstelle zwischen dem internen CAN-basierten Netzwerk eines Bedienfelds und den vorgeschalteten Geräten. Es unterstützt zahlreiche Kommunikations-Ports und erlaubt den Anschluss externer Geräte über serielle und Ethernet-Anschlüsse: Jedes verfügt über zwei RS-485-Ports, einen RS-232-Port und ein 10/100 Base-T-Ethernet-Netzwerk mit programmierbaren Kommunikationsparametern. Es können maximal 80 NGC-40-Module, eine Kombination von HTC, HTC3 oder Ein-/Ausgangsmodulen, mit einem NGC-40-BRIDGE Modul verbunden werden.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Stellt die Schnittstelle zwischen dem NGC-40-System und allen vorgeschalteten Geräten bereit
- Dient auch zum Kommunizieren mit anderen HTC-Modulen im NGC-40-System
Spezifikationen
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.