Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihre Land-/Sprachpräferenzen aus.

Inconel 600 HIQ-Heizkabel der MI-Serie

nVent RAYCHEM Inconel 600 HIQ mineralisolierte (MI) Widerstands-Begleitheizungskabel mit Ummantelung bieten Frostschutz und Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur. Sie können für Einsatztemperaturen bis 700 °C (abhängig von der Muffe) und typische Leistungen bis 300 W/m eingesetzt werden. Die Ummantelung aus Legierung 600 bietet hervorragende Korrosionsbeständigkeit gegen eine Vielzahl von organischen Säuren, Laugen und gegen Chlorid-Spannungsrisskorrosion. Zugelassen für Gefahrenbereiche. Als konfigurierte Heizelemente per Express-Service verfügbar.

Mehr erfahren Spezifikationen herunterladen
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Details

Eigenschaften

Spezifikationen

Ressourcen Ähnliche Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink