MI Cold Leads, Pre-Terminated, Double Ended (PCED)
MI Kaltleiter, Vorkonfektioniert, Mit Doppelende (PCED)
nVent RAYCHEM PCED are a range of mineral insulated (MI) double ended pre-terminated cold leads to facilitate occasional on-site termination and eventual repairs. The standard PCED consists of 2.4 m of MI cold lead cable, pre-terminated at each extremity with a factory seal, a gland assembly and 300 mm insulated flexible tails. They are available in copper and alloy 825 sheath and in different gland materials.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Factory tested and assembled in a controlled manufacturing environment for optimum repair quality
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 30 Jahre Produktgewährleistung verfügbar
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.