Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

A10000109

Metall-Verbindungssatz, Kaltanschlusstechnik

nVent RAYCHEM C25-100-METAL und C3/4-100-METAL sind kalt aufgebrachte Metallverbindungs-Kits zum Anschließen aller selbstregelnden und leistungsbegrenzenden nVent RAYCHEM-Parallel-Heizbänder für den industriellen Einsatz an einen Metall- oder Kunststoff-Anschlusskasten mit interner Erdungsplatte. C25-100-METAL für M25 Bohrungen, C3/4-100-METALL: für 3 / 4” NPT-Eingänge.

Read more Read less Diese Seite Drucken
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Details

Eigenschaften

Spezifikationen

Max. Einsatztemperatur 180 °C
Max. Einsatztemperatur 356 °F
Verbindungsart Kaltanschlusstechnik
Modell Verbindung zum Anschlusskasten
Daten kopiert
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink