Metal Connection Kit, Cold-Applied
Metall-Verbindungssatz, Kaltanschlusstechnik
nVent RAYCHEM C25-100-METAL und C3/4-100-METAL sind kalt aufgebrachte Metallverbindungs-Kits zum Anschließen aller selbstregelnden und leistungsbegrenzenden nVent RAYCHEM-Parallel-Heizbänder für den industriellen Einsatz an einen Metall- oder Kunststoff-Anschlusskasten mit interner Erdungsplatte. C25-100-METAL für M25 Bohrungen, C3/4-100-METALL: für 3 / 4” NPT-Eingänge.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Einfache und schnelle Montage
- Kaltanschlusstechnik: Heizelementabdichtung mit nicht aushärtendem Dichtmittel; keine Heißluftpistole, keine Heißarbeitserlaubnis erforderlich
- Eine einheitliche Komponente für alle nVent RAYCHEM-Parallel-Heizbänder für den industriellen Einsatz
- Vereinfachte Auslegung im explosionsgefährdeten Bereich, integraler Bestandteil der Systemzulassung
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 Jahre erweiterte Produktgewährleistung verfügbar, wartungsfrei
Spezifikationen
Max. Einsatztemperatur | 180 °C |
Max. Einsatztemperatur | 356 °F |
Verbindungsart | Kaltanschlusstechnik |
Modell | Verbindung zum Anschlusskasten |
Zertifikat der Zulassungsstelle
Zertifizierung
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.