Low-Profile Connection Kit for Parallel Heating Cables, Cold-Applied, ATEX
Flachprofil-Verbindungssatz für Parallel-Heizbänder, Kaltanschlusstechnik, ATEX
nVent RAYCHEM C-150-E ist eine, flache, isolierte Spannungsverbindung in Kaltanschlusstechnik mit einem flexiblen Anschlussleitung zur Verwendung mit nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTV und KTV. Die Garnitur kann für Anwendungen mit Temperaturklassen von -50 °C bis +215 °C eingesetzt werden.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Einfache und schnelle Montage
- Kaltanschlusstechnik: Heizelementabdichtung mit nicht aushärtendem Dichtmittel; keine Heißluftpistole, keine Heißarbeitserlaubnis erforderlich
- Eine flache Komponente unter der Dämmung für alle selbstregelnden nVent RAYCHEM-Industrieheizkabel
- Vereinfachte Auslegung im explosionsgefährdeten Bereich, integraler Bestandteil der Systemzulassung
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 Jahre erweiterte Produktgewährleistung verfügbar, wartungsfrei
Spezifikationen
Zertifizierung
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.