Mit Filter:
Produkte | 36 Ergebnisse (107 Artikel)

TT1000 Wassersensorkabel, Modular
Eine Reihe modularer Kabel zur Leckageerkennung mit fester Länge und Kunststoffverbindern.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
017859-000
Modulares Sensorkabel, 7,5 Meter/25 Fuß
072827-000
Modulares Sensorkabel, 5 Meter/17 Fuß
391887-000
Modulares Sensorkabel, 3 Meter/10 Fuß
409271-000
Modulares Sensorkabel, 1 Meter/3 Fuß
805147-000
Modulares Sensorkabel, 15 Meter/50 Fuß
P000001992
Wassersensorkabel, Sonderlänge mit werksseitig installierten Verbindern

TT3000 Sensorkabel für leitende Flüssigkeiten, Modular
Eine Reihe modularer Leckageerkennungskabel mit fester Länge und Metallverbindern für leitende Flüssigkeiten und wässrige Chemikalien.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
048179-000
Modulares Sensorkabel, 15 Meter/50 Fuß
103619-000
Modulares Sensorkabel, 7,5 Meter/25 Fuß
148983-000
Modular Sensing cable, .3 Meter/1 Fuß
262789-000
Modulares Sensorkabel, 1 Meter/5 Fuß
792293-000
Modulares Sensorkabel, 4,5 Meter/15 Fuß
842667-000
Modulares Sensorkabel, 3 Meter/10 Fuß
P000000973
Sensorkabel für leitende Flüssigkeiten, Sonderlänge mit werksseitig installierten Metallverbindern

Schnelle Treibstoffsensorsonde mit Anschlusskabel und Metallverbinder
Eine Reihe von schnell wirkenden Sonden, die schnell auf vorhandene flüssige Kohlenwasserstoffbrennstoffe reagieren.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
P000000990
Schneller Treibstoffsensor, 100 mm sensing area, .3 m / 1 ft leader, Metallsteckverbinder
P000000991
Schneller Treibstoffsensor, 100 mm sensing area, 1 m / 3 ft leader, Metallsteckverbinder
P000000992
Schneller Treibstoffsensor, 100 mm sensing area, 3 m /10 ft leader, Metallsteckverbinder
P000000993
Schneller Treibstoffsensor, 250 mm sensing area, .3 m / 1 ft leader, Metallsteckverbinder
P000000994
Schneller Treibstoffsensor, 250 mm sensing area, 1 m / 3 ft leader, Metallsteckverbinder
P000000995
Schneller Treibstoffsensor, 250 mm sensing area, 3 m / 10 ft leader, Metallsteckverbinder
P000002290
Schneller Treibstoffsensor, 250 mm Erfassungsbereich, 3 m/10 ft Leiter, Metallsteckverbinder, wasserfest
P000002303
Schneller Treibstoffsensor, 250 mm Erfassungsbereich, 1 m/3 ft Leiter, Metallsteckverbinder, wasserfest
P000002305
Schneller Treibstoffsensor, 100 mm Erfassungsbereich, 3 m/10 ft Leiter, Metallsteckverbinder, wasserfest
P000002306
Schneller Treibstoffsensor, 100 mm Erfassungsbereich, 1 m/3 ft Leiter, Metallsteckverbinder, wasserfest

TT5000 Sensorkabel für Brennstoff, Modular
Eine Reihe modularer Flüssigkohlenwasserstoff-Leckageerkennungskabel mit fester Länge und Metallanschlüssen.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
251851-000
Modulares Sensorkabel, 4,5 Meter/15 Fuß
260635-000
Modulares Sensorkabel, 30 Meter/100 Fuß
343347-000
Modular Sensing cable, .3 Meter/1 Fuß
690609-000
Modulares Sensorkabel, 3 Meter/10 Fuß
743599-000
Modulares Sensorkabel, 1 Meter/5 Fuß
753845-000
Modulares Sensorkabel, 7,5 Meter/25 Fuß
770285-000
Modulares Sensorkabel, 15 Meter/50 Fuß
P000000699
Modulares Sensorkabel, 10 Meter/33 Fuß
P000000940
TT5000. Male/Female metal connector - custom length

TT1100-OHP Wassersensorkabel für aufgehängte Rohrleitungen, Modular
Eine Reihe von Wassersensorkabeln mit fester Länge, die zur Verwendung an der Unterseite von hängenden oder auf Rohrbrücken montierten Rohren mit Kunststoffverbindern vorgesehen sind.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
P000000807
Water Sensing Cable for piping, 50 Meter/165 Fuß
P000000808
Water Sensing Cable for piping, 30 Meter/100 Fuß
P000000809
Water Sensing Cable for piping, 15 Meter/50 Fuß
P000000810
Water Sensing Cable for piping, 7,5 Meter/25 Fuß
P000000811
Water Sensing Cable for piping, 3 Meter/10 Fuß
P000000812
Water Sensing Cable for piping, 1 Meter/3 Fuß
P000001378
Water sensing cable for piping, 5 meters, 15 feet

TT7000-HUV Sensorkabel für konzentrierte Säure für oberirdische Rohrleitungen, Bulk
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
P000000813
TT7000 Bulk Sensing Cable, 75 m / 250 ft min

TT5000-HUV Sensorkabel für Brennstoff für oberirdische Rohrleitungen, Modular
Ein Kohlenwasserstoff-Sensorkabel für Überbodenanwendungen.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
P000001297
Modulares Sensorkabel, UV, verstärkt 50 Meter/150 Fuß, Metallsteckverbinder
P000001298
Modulares Sensorkabel, UV, verstärkt 30 Meter/100 Fuß
P000001299
Modulares Sensorkabel, UV, verstärkt 15 Meter/50 Fuß
P000001300
Modulares Sensorkabel, UV, verstärkt 7,5 Meter/25 Fuß
P000001301
Modulares Sensorkabel, UV, verstärkt 3 Meter/10 Fuß
P000001302
Modulares Sensorkabel, enhanced UV .3 meter / 1 foot
P000001994
TT5000-HUV Sensorkabel, with black polyester over braid made to custom lengths with factory installed metal connectors

Schnelle Treibstoffsensorsonde mit Anschlusskabel, Ohne Steckverbinder
Ein Sortiment an Schnellreaktion-Sensorsonden für die Erkennung von Kohlenwasserstofflecks.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
P000000984
Schneller Treibstoffsensor, 100 mm sensing area, .3 m / 1 ft leader, ohne Steckverbinder
P000000985
Schneller Treibstoffsensor, 100 mm sensing area, 1 m / 3 ft leader, ohne Steckverbinder
P000000986
Schneller Treibstoffsensor, 100 mm sensing area, 3 m / 10 ft leader, ohne Steckverbinder
P000000987
Schneller Treibstoffsensor, 250 mm sensing area, .3 m / 1 ft leader, ohne Steckverbinder
P000000988
Schneller Treibstoffsensor, 250 mm sensing area, 1 m / 3 ft leader, ohne Steckverbinder
P000000989
Schneller Treibstoffsensor, 250 mm sensing area, 3 m / 10 ft leader, ohne Steckverbinder
P000002289
Schneller Treibstoffsensor, 250 mm Erfassungsbereich, 3 m/10 ft Leiter, ohne Steckverbinder, wasserfest
P000002304
Schneller Treibstoffsensor, 100 mm Erfassungsbereich, 3 m/10 ft Leiter, ohne Steckverbinder, wasserfest

TT5000-HUV Sensorkabel für Brennstoff für oberirdische Rohrleitungen, Bulk
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
P000000821
TT5000-HUV Bulk Sensing Cable, with black polyester over braid minimum 75 m / 250 ft, maximum un-spliced segment length 250 m / 825

TT3000 Metal Connector Kit
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
415441-000
Male metal connector body, Solder Sleeves, Shrink Tubing for 1 male connector
494333-000
Female metal connector body, Solder Sleeves, Shrink Tubing for 1 female connector
999313-000
TT3000 Kit of male and female metal connector bodies, Solder Sleeves, Shrink Tubing etc. for 5 cable lengths