Mit Filter:
Unterkategorien

TTSIM-1A-Sensor-Interface-Modul

TTC-1-Alarmmodul
TTDM-128-Auswerteeinheit

TTSIM-2-Sensor-Interface-Modul
TTA-SIM-2 Alarmmodul

TTSIM-1-Sensor-Interface-Modul
TTA-SIM-1A Alarmmodul

TT-TS12 Alarmzentrale

TTSIM-Gehäuse

Tragbarer Testkasten

TT-Flasher Blinklicht-Alarm
Schwimmerbaugruppe Schneller Treibstoffsensor
Zener-Barriere

TTDM UI Board

4-20mA Transducer for TraceTek Sensing Cables and Probes

Relaismodul-Basiseinheit

External Audible Alarm
TTDM 4/20mA Board

TT-TS12 Touch Screen Controller

Relaismodul

TTDM SI Board
TTC-1 DIN-Schienenklemme

TTDM Mother Board

TTDM Power Supply 24V AC/DC

TT-TS12 Relay Module
TT-Supervisor Software License

TT-TS12 RS232 to RS485 Converter

TT-TS12 Power Supply, 120/230VAC

TT-TS12 RS232 Cable

Float Switch

TT-TS12 Trim Flange

Adapter, F/MC to F/MC

TT-TS12 Audible Buzzer for Alarm Panel

Galvanic Isolator for TT-TAR
Lithium Battery Pack for Wireless Transmitter

Wireless Mesh Network Gateway

Wireless Mesh Network Transmitter

Y-Adapter
Produkte | 38 Ergebnisse (64 Artikel)

TTSIM-1A-Sensor-Interface-Modul
Ein kostengünstiges Sensor-Interface-Modul, bei dem die Anzeige der Lecksuche durch eine LED vor Ort sowie durch Relaiskontakte und serielle Daten aus der Ferne erfolgt.

TTC-1-Alarmmodul
Ein kostengünstiges Alarmmodul, bei dem die Anzeige der Leckage-Erkennung über eine rote LED und Relais-Kontakte erfolgt.

TTDM-128-Auswerteeinheit
Eine Alarm- und Systemsteuertafel mit vollem Funktionsumfang, die auch als Master für ein Netzwerk von Modulen zur Remote-Lecksuche dienen kann.

TTSIM-2-Sensor-Interface-Modul
Ein Sensor-Interface-Modul mit LCD-Display, bei dem die Anzeige der Lecksuche durch eine LED und dreistellige Leckstellenangabe vor Ort sowie durch Relaiskontakte und serielle Daten aus der Ferne erfolgt.

TTA-SIM-2 Alarmmodul
Eine vereinfachte Alarmzentrale zur Leckage-Erkennung kleiner Bereiche.

TTSIM-1-Sensor-Interface-Modul
Ein Sensor-Interface-Modul, bei dem die Anzeige der Lecksuche durch eine LED vor Ort und durch eine digitale Fernkommunikation erfolgt.

TTA-SIM-1A Alarmmodul
Ein Primär-Sensor-Interface-Modul das als eigenständige Leckage-Erkennungs-Alarmeinheit oder in Netzwerken mit anderen Alarmmodulen verwendet werden kann.

TT-TS12 Alarmzentrale
Ein Touchscreen-Alarm- und Systemschaltschrank mit einer grafischen Bedienoberfläche zum Verwalten und Anzeigen von Informationen aus einem Netzwerk von bis zu 250 externen Leckage-Erkennungs-Schaltungen.

TTSIM-Gehäuse
Ein Sortiment an Alarmzentralegehäusen für korrosive oder nicht korrosive Umgebungen, Anwendungen im Freien oder im Innenbereich.

Tragbarer Testkasten
Ein tragbarer Testkasten für alle nVent RAYCHEM TraceTek-Leckageerkennungskabel.