Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihre Land-/Sprachpräferenzen aus.

Anschlusskasten

Filter wählen Schließen
Filtern nach
Filter löschen
Alles ausblenden Alles anzeigen
  • Märkte
  • Anwendungen
    Alle anzeigen
  • Hazardous Area
Filter

Unterkategorien

Anschlusskasten mit einer Heizbandeinführung

JBS Anschlusskästen, Einzeleingang

Mehrfachanschluss für Strom/T-Abzweig mit Polymer-Anschlusskasten

JBM Anschlusskästen, Mehrfacheingang

Anschlusskasten für Nicht-Ex-Bereiche

Anschlusskasten

Modularer Anschlusskasten

JBU Anschlusskästen, Modular

Polymeranschlusskasten für PI-Heizkabel

JB-EX-Anschlusskasten

Integrated Junction Box for Direct Connection of PI cables

WAGO Earth Terminal

Junction Box Replacement Parts

Produkte | 22 Ergebnisse (53 Artikel)

A10000836.tif image

Anschlusskasten mit einer Heizbandeinführung

Anschlusskasten für ein einzelnes Heizkabel. Geeignet für Gefahrenbereiche
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
054363-000
Integrierter Anschlusskasten, Ein Eingang mit grüner Leuchte, Kaltanschlusstechnik, ATEX
075249-000
Integrierter Anschlusskasten, Ein Eingang m. grün. Leuchte, Erdungsplatte, Kaltanschluss, ATEX
158251-000
Integrierter Anschlusskasten mit Erdungsplatte, Einzeleingang, Kaltanschlusstechnik, ATEX
7100-746683
Integrierter Anschlusskasten mit Erdungsplatte, Einzeleingang, Kaltanschlusstechnik, ATEX
829939-000
Integrierter Anschlusskasten, Einzeleingang, Kaltanschlusstechnik, ATEX
A10000418

Mehrfachanschluss für Strom/T-Abzweig mit Polymer-Anschlusskasten

Modularer Anschlusskasten für bis zu drei Heizkabel. Geeignet für Gefahrenbereiche
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
300273-000
Integrierter Anschlusskasten, Mehrfacheingang m. grüner Leuchte, Erdungsplatte, kalt aufgebracht, ATEX
395855-000
Integrierter Anschlusskasten, Mehrfacheingang mit grüner Leuchte, Kaltanschlusstechnik, ATEX
7100-746677
Spannungsversorgungs-Verbindungssatz/Verbindung/T-Abzweig mit Anschlusskasten, max. 3 Heizkabel, Erdungsplatte
831519-000
Integrierter Anschlusskasten, Mehrfacheingang, Kaltanschlusstechnik, Kaltanschlusstechnik, ATEX
986415-000
Integrierter Anschlusskasten, Mehrfacheingang mit Erdungsplatte, Kaltanschlusstechnik, ATEX
A10000477

Modularer Anschlusskasten

Modularer Anschlusskasten für bis zu drei Heizkabel, erhältlich mit hellgrünem LED-Indikator. Geeignet für Gefahrenbereiche
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
051976-000
Modularer Anschlusskasten, 4 x M25, ATEX
069262-000
Modularer Anschlusskasten, 4 x M25 mit Kontrollleuchte (grün), ATEX
113974-000
Modularer Anschlusskasten, 4 x M25 mit Kontrollleuchte (grün) und Erdungsplatte, ATEX
243948-000
Modularer Anschlusskasten, 4 x M25 mit Erdungsplatte, ATEX
7100-746685
Modularer Anschlusskasten, 4 x M25 mit Erdungsplatte
A10000233

Anschlusskasten für Nicht-Ex-Bereiche

Ein Anschlusskasten aus temperaturbeständigem Polycarbonat in Standardausführung für ungefährlichen Bereiche.
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
535679-000
Modularer Anschlusskasten, 4 x M20/M25, Nicht-Ex
946607-000
Anschlusskasten für Nicht-Ex-Bereiche, IP66, 4 Einlässe, Grau
Integrated Junction Box for Direct Connection of PI cables

Integrated Junction Box for Direct Connection of PI cables

Integrated junction box for direct connection of PI heating cables (no cold lead) in hazardous area
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
P000004429
Unbenannt
P000004430
Unbenannt
P000004428
Unbenannt
A10000021

Polymeranschlusskasten für PI-Heizkabel

Ein Sortiment an Polymeranschlusskästen zur Verwendung von polymerisolierten (PI) Heizkabeln in Gefahrenbereichen.
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
1244-000579
Modularer Anschlusskasten, 6xM20, 1xM32/25, 10 mm² Klemmen, Ex-Bereich
1244-000590
Modularer Anschlusskasten, 3xM20, 1xM25, 10 mm² Klemmen, Ex-Bereich
1244-006384
Modularer Anschlusskasten, 3 x M20, 1x M25, Erdungsplatte, 10 mm² Klemmen, Ex-Bereich
1244-006653
Modularer Anschlusskasten, 6xM20, 1xM40, 35 mm² Klemmen, Ex-Bereich
A10000832.tif Bild

Polymeranschlusskasten für MI-Heizleiter

Ein Sortiment an Polymeranschlusskästen mit Erdungsplatte zur Verwendung von mineralisolierten (MI) Heizkabeln in gefährlichen Bereichen.
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
1244-006654
Modularer Anschlusskasten, 6xM25, 1xM40, ATEX, 35 mm² Klemmen
1244-006655
Modularer Anschlusskasten, 3xM32, 1xM40, ATEX, 35 mm² Klemmen
1244-020505
Modularer Anschlusskasten, 3xM25, 1xM25, Erdungsplatte, 10 mm² Klemmen, Ex-Bereich
1244-020506
Modularer Anschlusskasten, 6xM25m, 1xM25, Erdungsplatte, 10 mm² Klemmen, Ex-Bereich
1244-020507
Modularer Anschlusskasten, 6xM25, 1xM40, Erdungsplatte, 35 mm² Klemmen, Ex-Bereich
A10000804.tif image

Polymer-Marshalling-Box

Ein Sortiment an Marshalling-Boxes für Gefahrenbereiche.
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
1244-006656
Modularer Rangierkasten, 4xM25, 1xM32, 16 mm² Klemmen, Ex-Bereich
1244-006657
Modularer Rangierkasten, 7xM25, 1xM32, 16 mm² Klemmen, Ex-Bereich
A10000023

VIA-Junction Box

Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
1244-001147
VIA-Junction box, M32
A10000555

WAGO Earth Terminal

Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
911505-000
Wago earth terminal, 10mm², Ex-Bereich
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink