Mit Filter:
Unterkategorien
Produkte | 22 Ergebnisse (53 Artikel)

Anschlusskasten mit einer Heizbandeinführung
Anschlusskasten für ein einzelnes Heizkabel. Geeignet für Gefahrenbereiche
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
054363-000
Integrierter Anschlusskasten, Ein Eingang mit grüner Leuchte, Kaltanschlusstechnik, ATEX
075249-000
Integrierter Anschlusskasten, Ein Eingang m. grün. Leuchte, Erdungsplatte, Kaltanschluss, ATEX
158251-000
Integrierter Anschlusskasten mit Erdungsplatte, Einzeleingang, Kaltanschlusstechnik, ATEX
7100-746683
Integrierter Anschlusskasten mit Erdungsplatte, Einzeleingang, Kaltanschlusstechnik, ATEX
829939-000
Integrierter Anschlusskasten, Einzeleingang, Kaltanschlusstechnik, ATEX

Mehrfachanschluss für Strom/T-Abzweig mit Polymer-Anschlusskasten
Modularer Anschlusskasten für bis zu drei Heizkabel. Geeignet für Gefahrenbereiche
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
300273-000
Integrierter Anschlusskasten, Mehrfacheingang m. grüner Leuchte, Erdungsplatte, kalt aufgebracht, ATEX
395855-000
Integrierter Anschlusskasten, Mehrfacheingang mit grüner Leuchte, Kaltanschlusstechnik, ATEX
7100-746677
Spannungsversorgungs-Verbindungssatz/Verbindung/T-Abzweig mit Anschlusskasten, max. 3 Heizkabel, Erdungsplatte
831519-000
Integrierter Anschlusskasten, Mehrfacheingang, Kaltanschlusstechnik, Kaltanschlusstechnik, ATEX
986415-000
Integrierter Anschlusskasten, Mehrfacheingang mit Erdungsplatte, Kaltanschlusstechnik, ATEX

Modularer Anschlusskasten
Modularer Anschlusskasten für bis zu drei Heizkabel, erhältlich mit hellgrünem LED-Indikator. Geeignet für Gefahrenbereiche
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
051976-000
Modularer Anschlusskasten, 4 x M25, ATEX
069262-000
Modularer Anschlusskasten, 4 x M25 mit Kontrollleuchte (grün), ATEX
113974-000
Modularer Anschlusskasten, 4 x M25 mit Kontrollleuchte (grün) und Erdungsplatte, ATEX
243948-000
Modularer Anschlusskasten, 4 x M25 mit Erdungsplatte, ATEX
7100-746685
Modularer Anschlusskasten, 4 x M25 mit Erdungsplatte

Anschlusskasten für Nicht-Ex-Bereiche
Ein Anschlusskasten aus temperaturbeständigem Polycarbonat in Standardausführung für ungefährlichen Bereiche.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
535679-000
Modularer Anschlusskasten, 4 x M20/M25, Nicht-Ex
946607-000
Anschlusskasten für Nicht-Ex-Bereiche, IP66, 4 Einlässe, Grau

Integrated Junction Box for Direct Connection of PI cables
Integrated junction box for direct connection of PI heating cables (no cold lead) in hazardous area
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
P000004428
Unbenannt
P000004429
Unbenannt
P000004430
Unbenannt

Polymeranschlusskasten für PI-Heizkabel
Ein Sortiment an Polymeranschlusskästen zur Verwendung von polymerisolierten (PI) Heizkabeln in Gefahrenbereichen.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
1244-000579
Modularer Anschlusskasten, 6xM20, 1xM32/25, 10 mm² Klemmen, Ex-Bereich
1244-000590
Modularer Anschlusskasten, 3xM20, 1xM25, 10 mm² Klemmen, Ex-Bereich
1244-006384
Modularer Anschlusskasten, 3 x M20, 1x M25, Erdungsplatte, 10 mm² Klemmen, Ex-Bereich
1244-006653
Modularer Anschlusskasten, 6xM20, 1xM40, 35 mm² Klemmen, Ex-Bereich

Polymeranschlusskasten für MI-Heizleiter
Ein Sortiment an Polymeranschlusskästen mit Erdungsplatte zur Verwendung von mineralisolierten (MI) Heizkabeln in gefährlichen Bereichen.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
1244-006654
Modularer Anschlusskasten, 6xM25, 1xM40, ATEX, 35 mm² Klemmen
1244-006655
Modularer Anschlusskasten, 3xM32, 1xM40, ATEX, 35 mm² Klemmen
1244-020505
Modularer Anschlusskasten, 3xM25, 1xM25, Erdungsplatte, 10 mm² Klemmen, Ex-Bereich
1244-020506
Modularer Anschlusskasten, 6xM25m, 1xM25, Erdungsplatte, 10 mm² Klemmen, Ex-Bereich
1244-020507
Modularer Anschlusskasten, 6xM25, 1xM40, Erdungsplatte, 35 mm² Klemmen, Ex-Bereich

Polymer-Marshalling-Box
Ein Sortiment an Marshalling-Boxes für Gefahrenbereiche.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
1244-006656
Modularer Rangierkasten, 4xM25, 1xM32, 16 mm² Klemmen, Haz area,
1244-006657
Modularer Rangierkasten, 7xM25, 1xM32, 16 mm² Klemmen, Haz area,

VIA-Junction Box
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
1244-001147
VIA-Junction box, M32

WAGO Earth Terminal
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
911505-000
Wago earth terminal, 10mm², Ex-Bereich