Multiple-Entry Power/Tee Connection with Polymer Junction Box
Mehrfachanschluss für Strom/T-Abzweig mit Polymer-Anschlusskasten
Der nVent RAYCHEM JBU-100 ist ein modularer Anschlusskasten zur Verbindung von bis zu drei Parallel-Heizbändern von Typ nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTV, KTV oder VPL für den industriellen Einsatz und integriert die Funktionen von Anschlusssätzen und Isolierungseinführungen. In drei Versionen angeboten, die auf die örtlichen Installationspraktiken zugeschnitten sind. Jede Version ist auch mit einer Stromanzeige erhältlich. JBM-100-E, JBM-100-L-E; JBM-100-EP, JBM-100-L-EP; JBM-100-A, JBM-100-L-A
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Einfach und schnell zu installieren, geräumige Anschlusskästen mit Zugang von der Vorderseite, unverlierbaren Deckelschrauben und robusten Federzugklemmen zur sicheren Befestigung
- Teil eines modularen Komponentensystems, das maximale Flexibilität bietet
- Eine Reihe für alle nVent RAYCHEM-Parallel-Heizbänder für den industriellen Einsatz
- Vereinfachte Auslegung im explosionsgefährdeten Bereich, integraler Bestandteil der Systemzulassung
- Kaltanschlusstechnik: Heizelementabdichtung mit nicht aushärtendem Dichtmittel; keine Heißluftpistole, keine Heißarbeitserlaubnis erforderlich
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 Jahre erweiterte Produktgewährleistung verfügbar, wartungsfrei
Spezifikationen
Max. Leiterquerschnitt | 0,0155 in² |
Für Ex-Zone, Gas | 1, 2 |
Einlassanzahl | 2 |
Anzahl der Anschlussklemmen | 6 |
Max. Leiterquerschnitt | 10 mm² |
Für Ex-Zone, Staub | 21, 22 |
Verbindungsart | Kaltanschlusstechnik |
Material | Glasfaserverstärktes Polymer |
Bereichsklassifizierung | Nicht Ex-Bereich; Ex-Bereiche |
Schutzart | IP66 |
Kabeleinführung | M25 |
Materialausbrüche enthalten | Nein |
Montage | Am Rohr |
Abdeckungsbefestigung | Geschraubt |
halogenfrei | Ja |
Zertifizierung
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.