Mit Filter:
Unterkategorien

Verbindungen, Kabelspleiße und Anschlüsse

Anschlusskasten

Befestigungsmaterial

Befestigungswinkel

Stopfbuchsen, Adapter, Stopfen und Muffen

Bezeichnungsschilder, Schilder und Etiketten

Rohreinführung

Schutzrohr

Isolierungs-
einführungssets

Kaltleiter

Werkzeuge

Verschiedene Heizelemente
Produkte | 130 Ergebnisse (338 Artikel)

Hochprofil-Endabschlussgarnitur
Kalt aufgebrachter Hochprofil-Endabschluss für Ex-Bereiche.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
101255-000
Endabschluss, Universal, Kaltanschlusstechnik, Über der Isolierung, ATEX
P000001583
Endabschluss, Universal mit Kontrollleuchte, Kaltanschlusstechnik, Über der Isolierung, ATEX

Anschlusskasten mit einer Heizbandeinführung
Anschlusskasten für ein einzelnes Heizkabel. Geeignet für Gefahrenbereiche
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
054363-000
Integrierter Anschlusskasten, Ein Eingang mit grüner Leuchte, Kaltanschlusstechnik, ATEX
075249-000
Integrierter Anschlusskasten, Ein Eingang m. grün. Leuchte, Erdungsplatte, Kaltanschluss, ATEX
158251-000
Integrierter Anschlusskasten mit Erdungsplatte, Einzeleingang, Kaltanschlusstechnik, ATEX
7100-746683
Integrierter Anschlusskasten mit Erdungsplatte, Einzeleingang, Kaltanschlusstechnik, ATEX
829939-000
Integrierter Anschlusskasten, Einzeleingang, Kaltanschlusstechnik, ATEX

Klebeband
Befestigungsband zum Befestigen von Polymerheizkabeln an Rohren.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
846243-000
Aluminiumband zum Befestigen von Heizkabeln, Geeignet für Edelstahl, 55 m/Rolle
C77220-000
Glasgewebeband zur Befestigung von Heizkabeln (nicht für Edelstahlrohre)
C77221-000
Glasgewebeband zur Befestigung von Heizkabeln, Geeignet für Edelstahl

RayClic-Anschlussgarnitur
Für eine schnelle und einfache Kaltverbindung mit selbstregelnden nVent RAYCHEM Begleitheizungskabeln mit Schneidklemmtechnik.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
235422-000
Stromanschluss, 1,5-m-Kaltleiterkabel 3 x 2,5 mm², Endabschluss
716976-000
Verbindungsgarnitur mit Stromanschluss, 1,5-m-Kaltleiter 3 x 2,5 mm², zwei Endabschlüsse
001013-000
X-Abzweig mit zwei Endabschlüssen und Befestigungswinkel
364855-000
Verbindungsgarnitur, inklusive Befestigungswinkel
441524-000
T-Abzweig mit Endabschlüssen und Befestigungswinkel
636284-000
T-Abzweigstromanschluss, 1,5-m-Kaltleiter 3 x 2,5 mm², drei Endabschlüsse

Mehrfachanschluss für Strom/T-Abzweig mit Polymer-Anschlusskasten
Modularer Anschlusskasten für bis zu drei Heizkabel. Geeignet für Gefahrenbereiche
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
300273-000
Integrierter Anschlusskasten, Mehrfacheingang m. grüner Leuchte, Erdungsplatte, kalt aufgebracht, ATEX
395855-000
Integrierter Anschlusskasten, Mehrfacheingang mit grüner Leuchte, Kaltanschlusstechnik, ATEX
7100-746677
Spannungsversorgungs-Verbindungssatz/Verbindung/T-Abzweig mit Anschlusskasten, max. 3 Heizkabel, Erdungsplatte
831519-000
Integrierter Anschlusskasten, Mehrfacheingang, Kaltanschlusstechnik, Kaltanschlusstechnik, ATEX
986415-000
Integrierter Anschlusskasten, Mehrfacheingang mit Erdungsplatte, Kaltanschlusstechnik, ATEX

Verbindungsgarnitur oder T-Abzweig-Verbindungssatz, Kaltanschlusstechnik
Kalt aufgebrachte, Hochprofilverbindungsgarnitur, geeignet für explosionsgefährdete Bereiche.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
447379-000
Anschlusskasten für Verbindung und T-Abzweig, Kaltanschlusstechnik, mit Crimp-Hülsen, ATEX

Modularer Anschlusskasten
Modularer Anschlusskasten für bis zu drei Heizkabel, erhältlich mit hellgrünem LED-Indikator. Geeignet für Gefahrenbereiche
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
051976-000
Modularer Anschlusskasten, 4 x M25, ATEX
069262-000
Modularer Anschlusskasten, 4 x M25 mit Kontrollleuchte (grün), ATEX
113974-000
Modularer Anschlusskasten, 4 x M25 mit Kontrollleuchte (grün) und Erdungsplatte, ATEX
243948-000
Modularer Anschlusskasten, 4 x M25 mit Erdungsplatte, ATEX
7100-746685
Modularer Anschlusskasten, 4 x M25 mit Erdungsplatte

Befestigungsband für Begleitheizungskomponenten
Edelstahlbänder für die Rohrmontage von Zubehör für Begleitheizkreise.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
664775-000
Befestigungsband, Edelstahl, Durchm. 2"–10"
976935-000
Befestigungsband, Edelstahl, Durchm. 1,25"–3"
364489-000
Befestigungsband, Edelstahl, Durchm. 2"–20"
700333-000
Befestigungsband, Edelstahl, Durchm. 0,5"–1,25"

Flachprofil-Verbindungsgarnitur
Kalt aufgebrachte Flachprofil-Verbindungsgarnitur für Ex-Bereiche.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
497537-000
Verbindungsgarnitur, Universal, Kaltanschlusstechnik

Flachprofil-Endabschlussgarnitur
Kalt aufgebrachter Flachprofil-Endabschluss für Ex-Bereiche.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
979099-000
Endabschluss, Universal, Kaltanschlusstechnik, Unter der Isolierung befindlich, ATEX