Mit Filter: 1
Produkte | 68 Ergebnisse (202 Artikel)
IceStop-Dichtung
Ein Klebstoff, der verwendet wird, um eine hohe anfängliche Klebrigkeit in Dach- und Rinnen-Enteisungsanwendungen zu erzeugen. Geeignet für die meisten Dachmaterialien.
RayClic-Rohrbefestigungswinkel
Ein Rohrbefestigungswinkel, der für jede RayClic-Anschlussgarnitur geeignet ist.
IceStop Klemme mittel
Smart-Clip mittlerer Größe für U-förmige Rinnen.
ElectroMelt-Spleißkit
Spleißkit zur Verwendung mit dem ElectroMelt-Heizkabel, um Eis- und Schneeanhäufungen auf Rampen und anderen Zugangswegen zu verhindern.
Kompletter Werkzeugkasten für PI Heizungen, Bis zu 2,5 mm²
Ein kompletter Metallwerkzeugkasten für polymerisolierte (PI) Heizkabel von bis zu 2,5 mm².
Reduzierstück
Eine Reihe von Adaptern/Reduzierstücke. Geeignet für den Gebrauch in explosionsgefährdeten Bereichen.
RayClic-SB-GM-Metall
Eine Montagehalterung zur Verwendung auf einem gesäumten Metalldach.
Verbindungskit für PI-Heizelemente an den Anschlusskasten
Ein Sortiment an Kits zur Verbindung von polymerisolierten (PI) Heizelementen mit einem Anschlusskasten.
Endabschlussgarnitur für FMT und FHT, Kaltanschlusstechnik
Für Endabschluß unter der Dämmung von FMT/FHT-Konstantleistungs-Heizkabeln, eine Kaltanschlussgarnitur.
RayClic-Wandbefestigungswinkel
Ein Wandbefestigungswinkel, der für jede RayClic-Anschlussgarnitur geeignet ist.