Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

A10000789

Schaltschrank für Gefahrenbereiche

nVent RAYCHEM Begleitheizungs-Schaltschränke, ausgelegt für mehrere Heizkreise, werden von uns selbst entwickelt, hergestellt, getestet und zertifiziert. Dies dient zur Flexibilität im Design und hoher Qualität. Basierend auf nVent HOFFMAN Gehäusen aus Edelstahl sind diese mit RAYCHEM Begleitheizungsreglern, Halbleiterrelais und einer Bedienoberfläche konfiguriert. Die Werte der Heizkreise reichen bis zu 63 A / 690 VAC. Der gesamte Schaltschrank ist ATEX/IECEx zertifiziert für Gefahrenbereiche Zone 2, wetterfest und ist winterfest bis -60 °C. Die nahtlose Integration in vorhandene RAYCHEM-Steuersysteme und optionale drahtlose Konnektivität können die Gesamtbetriebskosten senken.
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
Ressourcen Ähnliche Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink