Float Assembly Fast Fuel Sensor
Schwimmerbaugruppe Schneller Treibstoffsensor
nVent RAYCHEM TraceTek TT-FFS-FLOAT ist eine Schwimmerbaugruppe aus Edelstahl zur Verwendung mit nVent RAYCHEM TraceTek TT-FFS-WR schnellen Treibstoffsensoren. Die Schwimmerbaugruppe hält den schnellen Treibstoffsensor an der Wasseroberfläche oder an der untersten Stelle der Grube, wenn kein Wasser vorhanden ist. Erhältlich in Längen von 1 oder 2 m.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Einfache und schnelle Installation: klein, leicht
- Haltbar: 306 Edelstahl
Spezifikationen
Material | Edelstahl |
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.