Fast Fuel Sensor Probe with Leader Cable, No Connector
Schnelle Treibstoffsensorsonde mit Anschlusskabel, Ohne Steckverbinder
nVent RAYCHEM TraceTek TT-FFS-100 ist ein Sortiment an Schnellreaktions-Sensoren mit aktiven Längen von 100 und 250 mm, die zur Erkennung von Kohlenwasserstoff-Kraftstoff, der auf dem Wasser treibt oder sich auf einer flachen Oberfläche verteilt, verwendet werden. Geliefert mit Anschlusskabel, das einen beweglichen Leiter aber keinen Verbinder hat.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Einfache und schnelle Installation: klein, leicht
- Schnelle Reaktion: Die Reaktionszeit beträgt in der Regel ein paar Sekunden für leichte oder mittelschwere Kraftstoffe wie Benzin, Kerosin und Diesel
- Erkennt Rohöl und einige schwerere Kraftstoffe und Heizöle: wird aber zunehmend langsamer je mehr die Kraftstoffvolatilität abnimmt
- Selbstrücksetzung: in vielen Fällen wird die Sensorsonde zurückgesetzt, nachdem sie aus der Verschüttung entfernt wird und der Kraftstoff verdampft; bei einigen schwereren Kraftstoffen muss der Sensor in Isopropylalkohol oder Naphtha getränkt werden, um die Rückstände zu beseitigen
- Erhöht die Sicherheit: von Backup-Dieselgeneratoren, was das Brandrisiko im Falle eines Lecks reduziert
- FM-zugelassen: erfüllt die Zulassungsnorm 7745 für Dieselleckdetektoren zum Erkennen von Dieselkraftstofflecks in gewerblichen Gebäuden
Spezifikationen
Modell | Schneller Treibstoffsensor |
Erfassung | Kraftstoff |
Erkennungsmethode | Raychem leitende Polymertechnologie |
Betriebstemperatur | −40 bis 185 °F |
Betriebstemperatur | −40 bis 85 °C |
Zusätzliche Referenzen
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.