Schnelle Treibstoffsensorsonde mit Anschlusskabel und Metallverbinder
nVent RAYCHEM TraceTek TT-FFS schneller Treibstoffsensor ist ein Sortiment an schnell agierenden Sonden (100 mm und 250 mm), die entwickelt wurden, um Kohlenwasserstoffkraftstoff zu erkennen, das auf Wasser treibt, sich auf einer flachen Oberfläche verteilt oder in einem Sumpf gesammelt wird. Die Sonde ignoriert Wasser, erkennt jedoch einen dünnen Kraftstofffilm, der auf der Oberfläche schwimmt. Wird oft zur Überwachung an Notstromaggregaten und Treibstoff-Versorgungsanlagen eingesetzt.