Mit Filter:
Produkte | 43 Ergebnisse (106 Artikel)

Schaltschrank für Gefahrenbereiche
Schaltschrank für mehrere Heizkreise Gehäuse aus Edelstahl. ATEX/IECEx Zone 2 zertifiziert.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
PNLZN2
Unbenannt

Elexant 4010i-Begleitheizungsregler
Ein Sortiment von acht kompakten Touchscreen-basierten Einzelpunkt–Begleitheizungsreglern für den Frostschutz und die Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur an nicht sicherheitsbedenklichen – oder Class I, Div. 2/Zone 2 – Montagestellen.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
10380-009
Elexant 4010i-Begleitheizungsregler, EMR, FRP, Eigensichere RTD-Barrieren
10380-010
Elexant 4010i-Begleitheizungsregler, SSR, FRP, Eigensichere RTD-Barrieren
10380-011
Elexant 4010i-Begleitheizungsregler, EMR, 304 SS, IS-RTD-Barrieren
10380-012
Elexant 4010i-Begleitheizungsregler, SSR, 304 SS, IS-RTD-Barrieren

NGC-20-Regler
Ein vor Ort montierter lokaler elektronischer Temperaturregler mit zentralen Überwachungsfunktionen.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
1244-007035
Zentrales elektronisches Kontrollsystem zur Überwachung der Begleitheizung
1244-007036
Zentrales elektronisches Kontrollsystem mit Sicherheitstemperaturbegrenzer zur Überwachung der Begleitheizung

NGC-30-Serie, Bedienoberfläche
Ein Touchscreen-Bedienfeld bietet eine grafische Bedienoberfläche zur Verwaltung und Anzeige von Informationen aus einem Netzwerk von bis zu 260 Begleitheizungskreisen.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
10332-032
Bedienterminal (zugelassen für explosionsgefährdete Bereiche)

RMM2 Ferntemperaturmodul
Fernüberwachungsmodule für Temperatureingänge von nVent RAYCHEM NGC-Reglern.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
307988-000
RMM2 Fernüberwachungsmodul für RAYCHEM NGC-30 und Monitrace 200N
676040-000
RMM2 Fernüberwachungsmodul für RAYCHEM NGC-30 und Monitrace 200N, ATEX-Zone 2

NGC-30-Serie, Reglerplatine
Ein Steckmodul für Temperatureingang, Alarme und Umschaltung.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
10720-008
Steckmodul (EMR)
10720-009
Steckmodul (SSR)

NGC-40-Serie, Reglermodul
Ein Einpunkt-Steuerungs-, Überwachungs- und Stromverteilungssystem in einer Mehrpunkt-Schalttafel für Anwendungen zur Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur und zum Schutz vor Rohrfrost.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
10730-003
RAYCHEM NGC40-HTC
10730-004
RAYCHEM NGC40-HTC3

NGC-30-Serie, MONI-RMC Fernbedienungs-Basismodul
NGC-30-Basismodul für Digitaleingangs- und Relaisausgangssignale.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
062367-000
Digitaleingangsmodul für Raychem NGC-30 und Monitrace 200N
309735-000
Externes Reglermodul für Raychem NGC-30 und Monitrace 200N
920455-000
Zweikanal-Ausgangsmodul für Raychem NGC-30 und Monitrace 200N

ACS-30-Schaltschrank für die Regelungs- und Stromverteilungstechnik
Ein modulares, zentralisierte Steuerungs- und Überwachungssystem für mehrere Anwendungen.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
1244-012868
Strom- und Steuermodul, 5 x {3}A, FÜR DAS ACS-30 Steuerungs- und Überwachungssystem
1244-012869
Strom- und Steuermodul, 10 x {3}A, FÜR DAS ACS-30 Steuerungs- und Überwachungssystem
1244-012870
Strom- und Steuermodul, 15 x {3}A, FÜR DAS ACS-30 Steuerungs- und Überwachungssystem
1244-012871
Strom- und Steuermodul, 5 x {3}A, FÜR DAS ACS-30 Steuerungs- und Überwachungssystem
1244-012872
Strom- und Steuermodul, 10 x {3}A, FÜR DAS ACS-30 Steuerungs- und Überwachungssystem
1244-012873
Strom- und Steuermodul, 15 x {3}A, FÜR DAS ACS-30 Steuerungs- und Überwachungssystem

Serie 915, Reglermodul
Ein kompakter Einpunktregler für die Schalttafelmontage.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
10275-001
Elektronische Temperaturregelung für Begleitheizungssysteme