Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihre Land-/Sprachpräferenzen aus.

Regler, Überwachung und Erfassung

Filter wählen Schließen
Filtern nach
Filter löschen
Alles ausblenden Alles anzeigen
  • Märkte
  • Anwendungen
    Alle anzeigen
  • Kommunikation
  • Hazardous Area
Filter

Unterkategorien

Elektronische Temperaturregler

Elektronische Temperaturregler

Elektronische Thermostate

Elektronische Thermostate

Mechanische Thermostate

Mechanische Thermostate

Sensoren

Sensoren

Stromverteilertafeln

Stromverteilertafeln

Zubehör für Regelung und Überwachung

Zubehör für Regelung und Überwachung

Produkte | 97 Ergebnisse (270 Artikel)

GM-TA Spare Sensor

GM-TA Spare Sensor

Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
1244-017965
Spare part ambient temperature sensor including enclosure for GM-TA
{{term_sku:1}}.png

Elexant 4010i-Begleitheizungsregler

Ein Sortiment von acht kompakten Touchscreen-basierten Einzelpunkt–Begleitheizungsreglern für den Frostschutz und die Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur an nicht sicherheitsbedenklichen – oder Class I, Div. 2/Zone 2 – Montagestellen.
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
10380-009
Elexant 4010i-Begleitheizungsregler, EMR, FRP, Eigensichere RTD-Barrieren
10380-010
Elexant 4010i-Begleitheizungsregler, SSR, FRP, Eigensichere RTD-Barrieren
10380-011
Elexant 4010i-Begleitheizungsregler, EMR, 304 SS, IS-RTD-Barrieren
10380-012
Elexant 4010i-Begleitheizungsregler, SSR, 304 SS, IS-RTD-Barrieren
{{term_sku:1}}.png

Elexant 9200i Wireless-Schnittstelle

Das Elexant 9200i ist eine drahtlose Kommunikationsschnittstelle, die die Fernüberwachung und Konfiguration von Begleitheizungsreglern ermöglicht
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
10392-100
Elexant 9200i, 868 MHz, FG-Gehäuse, Antenne
10392-101
Elexant 9200i, 868 MHz, FG-Gehäuse, Externer Antennenanschluss
10392-102
Elexant 9200i, 868 MHz, SS-Gehäuse, Antenne
10392-103
Elexant 9200i, 868 MHz, SS-Gehäuse, Externer Antennenanschluss
10392-112
Elexant 9200i, 2,4 GHz, FG-Gehäuse, Antenne
10392-113
Elexant 9200i, 2,4 GHz, FG-Gehäuse, Externer Antennenanschluss
10392-114
Elexant 9200i, 2,4 GHz, SS-Gehäuse, Antenne
10392-115
Elexant 9200i, 2,4 GHz, SS-Gehäuse, Externer Antennenanschluss
A10000240

NGC-20-Regler

Ein vor Ort montierter lokaler elektronischer Temperaturregler mit zentralen Überwachungsfunktionen.
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
1244-007035
Zentrales elektronisches Kontrollsystem zur Überwachung der Begleitheizung
1244-007036
Zentrales elektronisches Kontrollsystem mit Sicherheitstemperaturbegrenzer zur Überwachung der Begleitheizung
A10000828.tif image

Mechanischer Raystat-EX-02 Thermostat

Mechanischer Thermostat zur Überwachung der Oberflächentemperatur bei Temperaturerhaltungs- oder Rohrfrostschutzanwendungen. Geeignet für Gefahrenbereiche
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
404385-000
Mechanisches Thermostat mit Anlegefühler, ATEX
A10000165

MONI-PT100-EXE RTD-Sensorbaugruppe für Gefahrenbereiche

PT100 Sensor zur genauen Temperaturerfassung in Gefahrenbereichen, mit Gehäuse.
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
967094-000
Temperaturfühler mit MI-Kabel und Anschlusskasten, PT100, ATEX
A10000459

NGC-30-Serie, Bedienoberfläche

Ein Touchscreen-Bedienfeld bietet eine grafische Bedienoberfläche zur Verwaltung und Anzeige von Informationen aus einem Netzwerk von bis zu 260 Begleitheizungskreisen.
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
10332-032
Bedienterminal (zugelassen für explosionsgefährdete Bereiche)
{{term_sku:1}}.png

RMM2 Ferntemperaturmodul

Fernüberwachungsmodule für Temperatureingänge von nVent RAYCHEM NGC-Reglern.
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
307988-000
RMM2 Fernüberwachungsmodul für RAYCHEM NGC-30 und Monitrace 200N
676040-000
RMM2 Fernüberwachungsmodul für RAYCHEM NGC-30 und Monitrace 200N, ATEX-Zone 2
TM20EX mechanischer Thermostat

TM20EX mechanischer Thermostat

Mechanischer Thermostat zur Oberflächenfühlung inklusive Temperaturbegrenzer. Geeignet für Gefahrenbereiche
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
1244-013410
Mechanischer Thermostat mit Anlegefühler und Begrenzer, ATEX (0-200 °C)
1244-013411
Mechanischer Thermostat mit Anlegefühler und Begrenzer, ATEX (50-300 °C)
1244-016536
Mechanischer Thermostat mit Anlegefühler und Begrenzer, ATEX (0-120 °C)
A10000468

NGC-30-Serie, Reglerplatine

Ein Steckmodul für Temperatureingang, Alarme und Umschaltung.
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
10720-008
Steckmodul (EMR)
10720-009
Steckmodul (SSR)
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink