Connection Kit for PI Heaters Into Junction Box
Verbindungskit für PI-Heizelemente an den Anschlusskasten
nVent RAYCHEM C20-PI-MO und C20-PI-PA sind Sortiment an Kits zum Anschließen von polymerisolierten (PI) Heizelementen an einen Anschlusskasten. Die C20-PI-M0-KIT verfügt über die Kabelverschraubung Ex e (M20) aus vernickeltem Messing, zur Verwendung mit XPI-Kaltleitern bis -55 °C. Die C20-PI-PA-KIT verfügt über die Kabelverschraubung Ex e (M20) aus Polyamid, zur Verwendung mit XPI-Kaltleitern bis -40 °C. Alle Kits enthalten grüne/gelbe Ummantelungen für Geflecht und Spannmutter.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Für explosionsgefährdete Bereiche zugelassen
- Einfach und schnell zu installieren, einfach zu warten
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 Jahre Produktgewährleistung verfügbar
Spezifikationen
Gewindeart | Metrische Einheiten |
Datenblatt
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.