Complete Toolbox for PI Heaters, Up to 2.5 mm²
Kompletter Werkzeugkasten für PI Heizungen, Bis zu 2,5 mm²
Beim nVent RAYCHEM PI-TOOL-SET-01 handelt es sich um einen Metallwerkzeugkoffer mit Hand-Crimpzange, Crimpzangeneinsätzen und Crimphülsen für die Verbindung von PI-Heizkabeln und Kaltleitern mit Verbindungs-/Verbindungssatz-Ausführung CS-150-2.5-PI (Leiterquerschnitt bis 2,5 mm²).
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Komplett-Set bis zu 2,5-mm²-Verbindungen
- Inklusive Crimpverbinder zum Verbinden und 2,5-mm²-Kaltleiterverbindung
- Zuverlässige, langlebige Werkzeuge
Spezifikationen
Datenblatt
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.