Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

A10000126

Befestigungsband für PI-Heizkabel

nVent RAYCHEM HWA-PI-FIX-SS-xMM-Serie sind Edelstahl-Befestigungsbänder zum Befestigen von Heizkabeln mit Polymerisolierung (PI) an Rohren, 10 m/Rolle, 2 Größen: für Durchmesser von bis zu 5 mm, HWA-PI-FIX-SS-5MM-10M, für Durchmesser von bis zu 8 mm, HWA-PI-FIX-SS-8MM-10M.
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
Länge 10 m
Länge 32,8 ft
Material AISI 316
Daten kopiert
Metrische Einheiten   |   Imperiale Einheiten
Ressourcen Ähnliche Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink