ACS-30 Power Control and Distribution Panel
ACS-30-Schaltschrank für die Regelungs- und Stromverteilungstechnik
Das nVent RAYCHEM ACS-30 Steuerungs- und Überwachungssystem bietet zentralisierte Steuerung und Überwachung für mehrere Anwendungen und besteht aus einem zentralisierten Bedienterminal (UIT), bis zu 52 Strom- und Steuermodulen (PCMs), die im gesamten Gebäude verteilt sind, Ferntemperaturüberwachungsmodulen (RMM2 s) und dem ProtOnode-Multiprotokoll-Gateway. Zu den Anwendungen zählen kommerzieller Frostschutz, Schmelzschnecken, Dach- und Rinnenenteisung sowie Durchfluss- und Temperaturaufrechterhaltung. Sämtliche Heizkabel im System können über das UIT gesteuert und überwacht werden und liefern aktuelle Statusinformationen für bis zu 260 Heizkreise.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Energieersparnis: 24/7-Zeitgeberregler und -Planer, proportionale Umgebungserfassungsregler (PASC – Proportional Ambient Sensing Control), Warmwassertemperaturhaltung mit Sparabschaltung und Rohrleitungstemperaturüberwachung, Energieüberwachung einzelner Heizkreise, die sowohl Echtzeit- als auch kumulative kWh anzeigen, Systemschaltung über Multisensor-Regler für Umgebungs- als auch Oberflächentemperatur und Feuchtesensoren
- Von Grund auf sicher: integrierter Elektro- und Schaltungsschutz, automatisierte Selbsttestfunktion, um sicherzustellen, dass alle Schaltungen funktionsfähig sind, Alarme, um den Verlust von Strom-/Erdschluss/hohe oder niedrige Temperaturen, lokale und ferne Alarmausgänge anzuzeigen
- Mehrere Kommunikationen: GLT, Modbus RTU-Protokoll, ProtoNode-vorprogrammierte Multiprotokoll-Gateways zum Übersetzen in BacNEt- und MetaSys N2 Systeme
- Verteilte Steuerung: Stromsteuerungskonsolen, die im gesamten Gebäude platziert werden, vermeiden teure Stromverteilungsverkabelung
- Erweiterbar: um Anforderungen von Gebäudeänderungen oder neuen Systeminstallationen innerhalb eines Gebäudes zu erfüllen
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 6 Jahre erweiterte Produktgewährleistung verfügbar
Spezifikationen
Alarmrelais | 1 x 3 A bei 277 VAC |
Nennspannung | 230 V; 400 V |
Schutzart | IP54 |
Schutz der Ausrüstung vor Erdungsfehlern | Ja |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.