Weiter zum Hauptinhalt.

Bitte wählen Sie Ihre Land-/Sprachpräferenzen aus

Wandmontage-Gestelle und ‑Gehäuse

Platzsparender Schutz, Zugangskontrolle und Kühlung

Die einsatzfertigen nVent HOFFMAN-Wandhalterungen und ‑gehäuse bieten einfachen Zugang von vorne und hinten sowie Schutz vor Wasser, Schmutz, korrosiven Mitteln und anderen Verunreinigungen. Sparen Sie kostspielige Stellfläche, schützen Sie kritische Steuerungen vor Beschädigungen und nutzen Sie eine industrietaugliche und dennoch flexible Lösung.

Vorteile und Nutzen

  • Fertig: Standardverpackungen mit einer Teilenummer zur Erfüllung der Anwendungsanforderungen
  • Vielseitig: erhältlich als Eintür- und Zweiflügeltürmodell
  • Eindrähtig: Tür- oder Fenstertürmodelle für kompletten Schutz mit optischer Überwachungsmöglichkeit
  • Dediziert: Speziell: beschichtetes, verstellbares RU, gekennzeichnet für die 19” EIA-Rackmontage
  • Konform: UL & CSA Typ 1, 3R, 4, 4X oder 12
  • Flexibel: Auswahl der Materialien für spezifische Anwendungsanforderungen
  • Effizient: integrierte Kühlung mit Low-Profile-Lüfter und -Klimageräten

Zubehöroptionen

  • Schlösser und Griffe
  • Platten (Stahl und Holz)
  • Stromverteilungseinheiten (PDUs)
  • Wärmemanagement
  • Kabelmanagement

Ausgewählte Produkte

AccessPlus Doppel-Scharnier, Typ 1

ProTek Doppel-Scharnier, UL- und NEMA-Typ 4, 4X oder 12

PolyPro Wi-Fi, Typ 4X

L-Box

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink