Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Flexible Sammelschienen

Mehr Flexibilität bei Design und Montage von Schaltschränken

nVent ERIFLEX Flexibar Querschnitte bestehen aus mehreren Schichten aus dünnem elektrolytischem Kupfer, die mit einer hochohmigen, selbstverlöschenden PVC- oder Silikonverbindung isoliert sind. Die fortschrittliche Flexibar-Dämmung bietet eine noch sicherere Option: raucharm, feuerhemmend und halogenfrei.

Diese flexiblen Sammelschienen können gebogen, gefaltet oder verdreht werden. Sie bieten einen sehr kleinen Biegeradius für kürzere und kompaktere Netzanschlüsse. Zudem zeichnen sie sich durch eine verbesserte Ästhetik und eine einfachere Installation aus.

Die Lösungen sind von 7 mm² bis 1200 mm² und 125 A bis 2800 A erhältlich. Sie sind ideal für Verbindungen zwischen:

  • Hauptstrom- und Verteilungseinrichtungen
  • Wandlern und Leitern
  • Leitern und Schaltschränken

Vorteile:

  • anpassungsfähig und flexibel, erfordern weniger Installationsraum
  • leicht zu formen, auch bei den größten Größen
  • kein Kauf und keine Installation von Laschen erforderlich
  • verhindert fehlerhafte Verbindungen aufgrund von Vibrationen oder Ermüdung
  • reduziertes Gewicht des gesamten Schaltschranksystems

nVent ERIFLEX Lösungen wurden speziell für Niederspannungs- und Erdungsanschlüsse entwickelt, die von OEMs und Schalttafelbauern verwendet werden.

Ausgewählte Produkte

Flexibar Advanced, Verzinntes Kupfer

Flexibar Endabdeckung

Flexibar und IBSB Träger

Informationen

Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie, wo Sie nVent ERIFLEX Produkte kaufen können.

PowerGroundConnectionsBrochureCover.jpg Bild

Wie können wir Ihnen helfen?

Lassen Sie uns eine Lösung für Ihre Herausforderung finden.

KONTAKT

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web