Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Verteilerblöcke & Stromversorgung

Intuitives Design, leicht in der Inspektion und Installation

nVent ERIFLEX bietet eine Reihe kompakter Power Blöcke sowie ein-, zwei- und vierpolige Verteilerblöcke.

Diese Blöcke lassen sich einfach montieren und ermöglichen eine Sichtprüfung zur Bestätigung der Verbindungen zu einer Vielzahl von Leitern. Dank einer umfassenden Erweiterung unseres einzigartigen Produktangebots kann ERIFLEX Ihnen eine robuste Produktlinie anbieten. Darüber hinaus haben wir eine breite Palette an Produkten zur Unterstützung bei der Montage, die eine mühelose Befestigung an DIN-Profilschienen oder Stahlblechen ermöglichen.

Vorteile:

  • direkte Verbindung von nVent ERIFLEX Flexibar auf der Netzseite
  • Kupfer- oder Aluminiumleiterverbindungen dank verzinntem Kupfer- oder Aluminiumblock
  • klappbare, abnehmbare Schraubenabdeckung
  • einfache Befestigung mit Klammern an DIN-Schiene oder mit Schrauben am Panel
  • 95% Füllgrad
  • halogenfrei
  • RoHS-konform
  • IP 20 für Elektriker-Sicherheit
  • stapelbar
  • kompakte Stellfläche

Darüber hinaus bietet nVent ERIFLEX eine große Auswahl an Kabelschuh zu Kabelschuh-, Kabelschuh zu Tunnel- und Tunnel- zu Tunnel-Stromanschlüssen und Befestigungsmöglichkeiten.

Vorteile:

  • einfacher Anschluss von nVent ERIFLEX Flexibar oder anderen Leitern dank zugänglicher Stehbolzen
  • stapelbar für den Bau mehrpoliger Stromversorgungen
  • einstellbare transparente Abdeckung
  • halogenfrei
  • RoHS-konform

nVent ERIFLEX Lösungen wurden speziell für Niederspannungs- und Erdungsanschlüsse entwickelt, die von OEMs und Schalttafelbauern verwendet werden.

Ausgewählte Produkte

Verteilerblöcke

Stromversorgung

Stromanschlüsse

Trennbares Pen-System

Informationen

Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie, wo Sie nVent ERIFLEX Produkte kaufen können.

PowerGroundConnectionsBrochureCover.jpg Bild

Wie können wir Ihnen helfen?

Lassen Sie uns eine Lösung für Ihre Herausforderung finden.

KONTAKT

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web