Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Feuerbeständige Verkabelung

Schutz von elektrischen Stromkreisen mit feuerbeständigem Leiter

Das nVent PYROTENAX Brandschutzkabel mit Feuerbeständigkeit über zwei Stunden ist zuverlässig und vielseitig einsetzbar und bietet ein Höchstmaß an Sicherheit und Schutz elektrischer Stromkreise.

Kein Rauch, keine Flammenausbreitung und Brandbeschleunigung. Bis zu 80 % Platzersparnis gegenüber herkömmlichen Rohr- und Drahtsystemen. Speziell geeignet für:

  • Feuerlöschpumpen-Notstromaggregate
  • Verkabelung der Brandmeldeanlage
  • Druckaufbau- und Abluftventilatoren
     

 

fire-rated-wiring-cable.jpg Bild

Feuerbeständige mineralisolierte Kabel

Mineralisolierte, feuerfeste Kabel mit einer Feuerbeständigkeit von zwei Stunden zum Schutz Ihrer kritischen Stromkreise.

Weitere Informationen
fire-rated-components.jpg Bild

Feuerbeständige Komponenten und Zubehör

Alle Komponenten und Zubehörteile, die Sie für eine komplette Brandschutzinstallation benötigen.

Weitere Informationen

Brandschutz in einer urbanen Nachrüstung

Ein städtischer Elektro-Bauunternehmer wählte das mineralisolierte, zwei Stunden feuerbeständige Kabel mit Mineralisolierung (MI), um die elektrische Ausrüstung eines Gebäudes in New York City zu schützen. Das feuerbeständige Kabel bis zu 80 % Platzersparnis gegenüber herkömmlichen Kanal- und Kabelsystemen. Lesen Sie die Fallstudie und erfahren Sie, wie das gesamte mineralisolierte Kabelsystem installiert wurde.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink