Herausragende HMI-Lösungen für nahezu jeden Anwendungsfall
Von Drucktastengehäusen für einfache NOT-AUS-Anwendungen bis hin zu komplexeren Gehäusen und modularen Tragarmsystemen für anspruchsvolle Steuerungen: nVent HOFFMAN bietet eine breite Palette von HMI-Produktoptionen. Die ergonomisch designten Produkte schützen Ihre Anlagen und Mitarbeiter und bieten einen einfachen Zugriff auf Ihre Geräte.
Unser globales Netzwerk von mehr als 3.000 Händlern ermöglicht eine schnelle Lieferung der von Ihnen benötigten hochwertigen Gehäuselösungen.
Ausgewählte Produkte
HMI-Lösung für anspruchsvolle Sanitärumgebungen
Das Syspend SanitaryHMI-System ist optimal für die Anwendung in anspruchsvollen Sanitärumgebungengeeignet, die einen überlegenen Typ 4X- und IP69K-Schutz erfordern, um leichte HMI-Geräte (bis 40 kg) einzuschließen.
Sie haben ein anstehendes Projekt?
Wenden Sie sich an einen HOFFMAN Vertreter oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.