Steigern Sie die Sicherheit und minimieren Sie die Risiken
Von Trennschaltschränken über elektrische Verriegelungen, Datenports, Datentaschen und Sicherheitsverriegelungen bis hin zu Zubehör: nVent HOFFMAN bietet umfassende, branchenführende Sicherheitslösungen zum Schutz Ihrer Mitarbeiter und Geräte sowie zur Vermeidung und Minderung elektrischer Gefahren.
Wählen Sie aus einer breiten Palette von Modellen, Konfigurationen, Montageoptionen, Größen, Oberflächen und Typenbezeichnungen. Unser globales Netzwerk von mehr als 3.000 Vertriebspartnern ermöglicht eine schnelle Lieferung der von Ihnen benötigten Lösung.
Isolierte Gehäuse für die Wandmontage
Die Ausführungen der isolierten Gehäuse für die Wandmontage umfassen die Concept-Reihe und traditionelle Ausführungen mit durchgehenden Scharnieren. Sie sind in Baustahl-, Edelstahl- und Fiberglas-Materialien erhältlich, um verschiedene Innen- und Außenanwendungen der Typen 12, 4 und 4X zu erfüllen.
Freistehende Trenngehäuse
Die Ausführungen der Freisteh- und Standfuß-Isoliergehäuse reichen von eintürigen bis zu sechstürigen Modellen. Sie sind in den Werkstoffen Baustahl und Edelstahl erhältlich und erfüllen verschiedene Innen- und Außenanwendungen der Typen 12, 4 und 4X.
Sequestr isolierte Gehäuse
Das externe isolierte Gehäuse von Sequestr bietet erstklassigen Schutz, indem es die Leitungsseite des Trennschalters in ein externes Fach verschiebt. So können die Mitarbeiter auf die Steuerkomponenten zugreifen, ohne der Gefahr eines Stromschlags ausgesetzt zu sein. Die Gehäuse sind in den Werkstoffen Baustahl und Edelstahl erhältlich und erfüllen verschiedene Anwendungen der Typen 12, 4 und 4X.
Ausgewählte Produkte
Gehäusedesign: Vermeidung von Lichtbogenvorfällen für mehr Sicherheit
Erfahren Sie mehr über die Gefahren von Lichtbogenvorfällen sowie über die Gehäuse- und Zubehörlösungen, die zur Senkung elektrischer Risiken beitragen.
Sie haben ein anstehendes Projekt?
Wenden Sie sich an einen HOFFMAN Vertreter oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.