Weiter zum Hauptinhalt.

Bitte wählen Sie Ihre Land-/Sprachpräferenzen aus

Thermoelektrische Lösungen

Maximierung der Lebensdauer von Anlagen, Minimierung von Temperatur und Feuchtigkeit

Verlassen Sie sich auf nVent HOFFMAN thermoelektrische Kühlgeräte zum Schutz kritischer Komponenten in einem Gehäuse, wo herkömmliche Kühlverfahren versagen. Thermoelektrische Kühlgeräte minimieren Ausfallzeiten und Komponentenverluste, indem sie Wärme um kritische Komponenten innerhalb eines Gehäuses ableiten. Diese kompakten, flachen Kühlgeräte nutzen den Peltier-Effekt, um kleine Innen- und Außengehäuse zu kühlen. Es werden keine Kondensatoren, Verdichter oder Filter benötigt. Damit ist dies die ideale Lösung für anspruchsvolle, wartungsarme Umgebungen.

  • Kompakt und wartungsfreundlich
  • Erhältlich in verschiedenen Leistungsklassen, Leistungseingängen, Montageoptionen und Größen
  • Typ 12, 3R, 4, 4X
  • Kundenspezifische Ingenieurdienstleistungen

Ausgewählte Produkte

Thermoelektrische Kühlgeräte für den Innen- und Außenbereich

H2Omit thermoelektrischer Luftentfeuchter

Thermoelektrischer Kondensatregler

Thermoelektrischer Temperaturregler

Kann ein Thermoelektrikum die Wärmebelastung Ihrer Anwendung bewältigen?

Nutzen Sie unser Tool für die Auswahl des Kühlsystems, um die Wärmelast zu berechnen und Lösungen zu finden, die für Ihre spezifische Anwendung empfohlen werden.

JETZT AUF DAS TOOL ZUGREIFEN

Ist ein thermoelektrisches Kühlgerät das Richtige für Ihre Anwendung?

Regionale Kälteexperten von HOFFMAN stehen Ihnen zur Verfügung. 

Fragen Sie einen Experten

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink