Maximierung der Leistung und Vereinfachung der Installation
Die nVent LENTON Ultimate Spleißsysteme und mechanischen Anker sind darauf ausgelegt, die Leistung und die Werkstatteffizienz zu verbessern und gleichzeitig die Schwierigkeiten bei der Installation vor Ort drastisch zu reduzieren.
Die Endprodukte werden mithilfe der Reibschmiedetechnologie (allgemein Reibschweißen genannt) am Betonstahl befestigt. Jedes Reibschweißgerät wird mit modernsten Steuerungssystemen und Qualitätsüberwachung hergestellt, um sicherzustellen, dass jede Verbindung wie vorgesehen ausgeführt wird. Das Produktdesign und die optimierten Reibschweißparameter maximieren die Leistung der Bewehrungsanschlüsse mit mehreren Arten und Güteklassen von Bewehrungsstäben.
Das Ultimate-System ist robust und ermöglicht die inhärente Variabilität von Bewehrungsstäben unter Beibehaltung des höchsten Leistungsniveaus.
Vorteile:
- erhältlich als Standardkupplungen, Positionskupplungen und mechanische Verankerungen
- vorqualifiziert für Caltrans Ultimate- und Caltrans Service-Anwendungen
- Spleiße erfüllen ACI® 318 Typ 1 und Typ 2 mechanische Spleißleistung mit den ASTM® – A615- und A706-Klassen 60 bis 80-Armierung
- Anker erhältlich in den Kopfgrößen 4x und 9x und für die Verwendung mit Caltrans vorqualifiziert
Mit den speziell entwickelten Lösungen von nVent LENTON reduzieren Sie Arbeits- und Materialkosten. Zudem helfen unsere Produkte Ihnen, Projekte termingerecht und unter Einhaltung des Budgets und aller relevanten Vorschriften zu liefern.
Ausgewählte Produkte
Ressourcen
Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie, wo Sie nVent LENTON Produkte kaufen können.
Wie können wir Ihnen helfen?
Lassen Sie uns eine Lösung für Ihre Herausforderung finden.