Unsere Wurzeln gehen bis 1903 zurück - eine Zeit, in der es nur in sehr wenigen Wohnhäusern oder Betrieben überhaupt Strom gab - mit der Gründung der Electric Railway Improvement Company (ERICO). Das Unternehmen patentierte 1939 seine exotherm geschweißten Verbindungen der Marke Cadweld, eine Erfindung, mit der Eisenbahnunternehmen ohne den Einsatz großer Schweißgeräte Reparaturen an Gleisen vornehmen konnten. Heute sind weltweit über 100 Millionen Cadweld-Verbindungen für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen im Einsatz.
Erfindung
1903
Die Electric Railway Improvement Company (ERICO) wurde gegründet, um Stromanschlüsse, Signalanschlüsse und die dazugehörigen Schweißgeräte herzustellen.
1938
Dr. Charles A. Cadwell von der Electric Railway Improvement Company erfindet das Cadweld Verfahren – ein exothermes Verfahren auf Kupferbasis zum Schweißen von Kupferleitern an Stahlschienen.
Sehen Sie hier unsere Gründungsurkunde
Sehen Sie hier das Originalpatent von Cadweld
Anwendung
1949
Das Cadweld Verfahren wird für kathodische Schutzanwendungen eingeführt, speziell formuliert für einen möglichst geringen Hitzeeffekt auf Stahl, besonders wichtig bei dünnwandigen Rohrleitungen unter hoher Belastung.
1951
Das Cadweld Verfahren wurde für den Einsatz bei Erdanschlüssen angepasst, unter Nutzung der Zeiteinsparungen bei Schienenanwendungen, zur Optimierung kommerzieller Installationen
1959
nVent ERICO Cadweld One Shot wurde entwickelt – ein Einweg-Gießtiegel für die einmalige Verwendung beim Anschluss eines Kupferleiters an einen Leiter und eines Leiters an eine Erdungsstange
1988
nVent ERICO Cadweld Exolon wird für eine geringe Emissionsschweißverbindung bei empfindlichen Innenanwendungen mit elektronischen Zündungsfiltern und Keramikfiltern eingeführt.
Weiterentwicklung
2003
nVent ERICO Cadweld Plus wurde als erstes exothermes Schweißsystem eingeführt, mit in sich abgeschlossenem Schweißmaterial mit elektronischer Zündung
2014
nVent ERICO Cadweld ist der erste Verbindungstyp, der die Anforderungen nach IEEE 837-2014 zur Erdung von Umspannwerken erfüllt – die strengste Qualifikationsprüfung für Erdungsanschlüsse
Siehe unsere IEEE-Zertifizierung
Innovation
2020
Die Produkte der nächsten Generation von nVent ERICO Cadweld Plus, darunter die exotherme Schweißsteuereinheit nVent ERICO Cadweld Plus Impulse, verbessern die Systemsicherheit und Anwenderfreundlichkeit.
Erfahren Sie mehr mit unserem Blog
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand, mit den neuesten Whitepapers, Entwicklungen und Tipps unserer Experten, indem Sie unseren Blog besuchen
Das Neueste von nVent ERICO Cadweld
Erfahren Sie mehr über die Funktionen, die Ihnen Zeit und Geld sparen helfen und die Ihre Baustelle sicherer machen.