Wir haben den Gießtiegel, der zu Ihrem Projekt passt.
Die Auswahl des richtigen Gießtiegels, Schweißguts und der Werkzeuge ist für Ihre Anwendung entscheidend. Wir haben über 45.000 Verbindungen entworfen, und jeden Tag werden neue „Specials“ entworfen.
Wählen Sie jedes Mal den richtigen Gießtiegel aus, indem Sie unser Online-Werkzeug zur Werkzeugauswahl verwenden.
Standard-Tiegel
Wählen Sie unten einen Gießtiegeltyp aus, um Schritt für Schritt den richtigen Gießtiegel auszuwählen.
nVent ERICO Cadweld Graphitformen werden für Tausende von Anschlussarten und Leiterkombinationen entwickelt und konstruiert. Hier finden Sie unsere gängigsten Gießtiegelarten.
Smart-Bestellnummersystem
nVent ERICO Cadweld verwendet ein intelligentes Teilenummerierungssystem, das auf einen Blick vollständige Informationen über die Form liefert.
Mit unserem Smart-Bestellnummersystem und dem Gießtiegel-Auswahlwerkzeug können Sie schnell und einfach die beste Verbindung für Ihr Projekt auswählen.
Spezial-Gießtiegel
Haben Sie eine speziellere Anwendung? Werfen Sie einen Blick auf weitere technische Gießtiegeltypen, die nVent ERICO anbietet.
Stellen Sie eine Verbindung zu einem vorhandenen Erdungsnetz her, in dem Leiter korrodieren können?
nVent ERICO Schwerlast-Gießtiegel
Hochleistungsverbindungen verwenden einen größeren Verbindungshohlraum im Gießtiegel und ein größeres Schweißmaterial als die entsprechende Standardverbindung.
Stellen Sie nur wenige Verbindungen her und möchten den Komfort eines Einweg-Gießtiegels?
nVent ERICO Cadweld One Shot
Das nVent ERICO Cadweld One Shot ist ein praktisches Einweg-Keramikschweißtiegel- und Schweißzusatzwerkstoff-Anschlusspaket, das in erster Linie für die Verbindung kleiner Kabelschutzleiter untereinander oder mit einem Tiefenerder ausgelegt wurde.
Stellen Sie Verbindungen im Bereich Bahntechnik her?
nVent ERICO Cadweld für Schienen
nVent ERICO verfügt über Gießtiegel, die speziell für den Einsatz in Schienenanwendungen entwickelt wurden, sowie über unser Schweißmaterial F80, das für die Anwendung auf Schienen entwickelt wurde.
Stellen Sie eine Verbindung in Innenräumen her, möglicherweise in einem Rechenzentrum, in dem keine Emissionen zulässig sind?
nVent ERICO Cadweld Exolon für emissionsmindernde Produkte
Entwickelt und konstruiert, um Rauch praktisch zu eliminieren. Ein einzigartiges elektronisches Startsystem macht dies ideal für empfindliche Anwendungen.
Stellen Sie eine Verbindung von einem kathodischen Schutzanodenkabel zu einem Rohr her?
nVent ERICO Cadweld Gießtiegel mit kathodischem Schutz
nVent ERICO Cadweld-Kathodenschutzanschlüsse wurden für Rohrleitungen und Metallkonstruktionen entwickelt und konstruiert, die Schutz vor Korrosion erfordern. Sie verwenden eine spezielle Schweißmateriallegierung, um den Wärmeeffekt auf Stahlrohre zu minimieren.
Stellen Sie eine Hochspannungsverbindung her?
nVent ERICO Hochspannungs-Gießtiegel
nVent ERICO Cadweld-Verbindungen sind besser als mechanische Verbindungen und weniger arbeitsintensiv als MIG-Schweißen (Metall-Inertgas) oder TIG-Schweißen (Wolfram-Inertgas) und eignen sich dadurch für Hochspannungsanwendungen.
Ressourcen für die Gießtiegel-Auswahl
Möchten Sie wissen, welche Gießtiegel unverzüglich erhältlich sind? Laden Sie unsere Formbestandsliste für Nordamerika herunter.
Brauchen Sie nVent ERICO Cadweld schnell? Informieren Sie sich über unser nVent ERICO Cadweld Flyaway-Programm, das in Nordamerika für eine besondere Handhabung und einen beschleunigten Service verfügbar ist.