Eine nVent ERICO Cadweld-Schulung stellt sicher, dass die Anwender über das nVent ERICO Cadweld-Verfahren, die Werkzeuge und die Anforderungen an die Verbindungen gut informiert sind. Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Produkte, Werkzeuge und Lehrvideos.
nVent ERICO Cadweld Videos zur Übersicht
Einführung in nVent ERICO Cadweld Plus
Schrittweise Anleitungen für den Cadweld-Prozess.
nVent ERICO Cadweld Plus für die Schiene
In Fortführung der Tradition der technischen Marktführung wurde nVent ERICO Cadweld Plus entwickelt, um die Methode der Installation exothermisch geschweißter elektrischer Verbindungen auf dem Schienen- und Bahngelände zu vereinfachen.
nVent ERICO Cadweld Prüfvideos
Herstellen einer nVent ERICO Cadweld Plus TA-Style-Verbindung
Dieses Video führt Benutzer durch das Herstellen einer nVent ERICO Cadweld TA-Verbindung.
Herstellen einer nVent ERICO Cadweld Plus GT-Style-Verbindung
Dieses Video führt Benutzer durch das Herstellen einer nVent ERICO Cadweld GT-Verbindung.
GRC-182Q Sicherungsprüfung
GRC-182Q-Schmelztest unter Verwendung eines ¾" Erdungsstabs an einem 4/0-Kupferleiter mit nVent ERICO Cadweld; 10100A RMS 60 Hz werden angewendet.
SSC-2Q Sicherungsprüfung
SSC-2Q-Schmelztest unter Verwendung eines 4/0-Kupferleiters auf einen 4/0-Kupferleiter mit nVent ERICO Cadweld; 10100A RMS 60Hz werden angewendet.
Präsenzschulung vor Ort
Möchten Sie eine nVent ERICO Cadweld-Schulung vor Ort erhalten?
Ihr Projektteam kann bei einer Vor-Ort-Schulung durch einen Cadweld-Experten praktische Erfahrungen sammeln. Nach Abschluss der praktischen Schulung stellt nVent ERICO eine Karte aus, auf der das Schulungsdatum vermerkt ist.
Kontakt
Wenden Sie sich bei Fragen zur Installation an unseren technischen Support.