Optimierte Leistung und Schutz für die Zukunft des Transportwesens
Elektrische Ladestationen und elektrisch betriebene Verkehrsmittel sind sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen eine zuverlässigere, effizientere und einfachere Lösung als je zuvor. Die Investition in E-Mobilität bedeutet jedoch, Produkte und Lösungen zu finden, die skalierbar und platzsparend sind und die Sie schnell in Betrieb nehmen können. Die Produkte und das technische Know-how von nVent sorgen dafür, dass Sie bei jedem Schritt des Prozesses einen zuverlässigen Partner an Ihrer Seite haben, wenn Sie planen, Anwendungen in der E-Mobilität zu unterstützen.
Vertrauen Sie bei Ihren E-Mobility-Bedürfnissen auf nVent, u. a.:
- Standard- und kundenspezifische Produktlösungen
- Unterstützung bei der Konstruktion und Installation von Prototypen
- Wartungsanleitung nach der Installation
nVent bietet Lösungen für Niederspannungsverteilung und Überspannungsschutz an. Erfahren Sie mehr über unser gesamtes Angebot an Produkten und Services.
Vertrauen Sie darauf, dass die Experten von nVent Ihre grundlegendsten wie komplexesten Herausforderungen hinsichtlich der E-Mobilität lösen können. Lesen Sie mehr über unsere Erfahrung und dazu, wie wir Ihnen helfen können.
nVent führt strenge Tests durch, um sicherzustellen, dass unsere Produktlösungen die Leistungsstandards erfüllen. Laden Sie unsere Testergebnisse herunter und erfahren Sie, wie nVent ERIFLEX-Lösungen die ISO 6469-1-Norm erfüllen.
E-Mobilität: Sind Sie bereit?
In ihrem Global EV Outlook 2019 prognostiziert die Internationale Energieagentur, dass der weltweite Bestand an Elektrofahrzeugen im Jahr 2030 etwa 135 Millionen erreichen wird, mit einer CAGR von 30 %. In Europa wird der Anteil der verkauften Elektrofahrzeuge im Jahr 2030 26 % betragen. In den Vereinigten Staaten wird erwartet, dass der Bestand bis 2030 auf 8 % des Fahrzeugmarktes steigt.
Die Erfahrung von nVent mit der E-Mobilität und Spezifikationen und Anforderungen für die Energiespeicherung positionieren uns dafür, Ihre einzigartigen Probleme zu lösen. nVent ERIFLEX verfügt über eine breite Palette an Niederspannungsprodukten, um eine sichere und effiziente Energieübertragung und -Speicherung zu gewährleisten. Kombiniert mit dem Produktmix und dem Know-how von nVent ERICO bei Erdungen, Masseverbindern und Überspannungsschutz können Sie sicher sein, dass Ihre EV-Ladestationen und die Versorgungsinfrastruktur dafür bereit sind, jedem Bedarf hinsichtlich der Stromversorgung und deren Schutz gerecht zu werden.
Unser Angebot
Die richtigen Produkte vorgeben
Die Ingenieursteams von nVent ERICO und ERIFLEX können Ihnen dabei helfen, passende Produkte für Ihre kritischen Betriebsanforderungen zu finden.
- Fähigkeit, 63 bis 6000 A zu übertragen
- Nennspannung UL/IEC 1000 VAC / 1500 VDC
- Entspricht den wichtigsten internationalen Normen UL, IEC, CSA,EAC
- Isoliermaterial der neuesten Generation (halogenfrei, raucharm, flammhemmend), unter der Bezeichnung nVent ERIFLEX Advanced Technology
- Hochtemperaturbeständig bis 115°C
- International normenkonform und zertifiziert: EN 45-545, DNV-GL, ABS, Bureau Veritas
Installieren mit Sicherheit
Unser Support endet nicht bei der Produktauswahl. Eine ordnungsgemäße Installation gewährleistet, dass Sie Platz, Zeit und Geld sparen können.
Laufende Weiterbildung
Wir sind dran, was Trends, Installationsanforderungen, Normen und Standards angeht. Finden Sie die Unterstützung, die Sie benötigen, um Ihre EV-Installationen zu warten und das Vertrauen, sich rasch anzupassen zu können.
Ausgewählte Produkte
Broschüren und Downloads
Lösungen zur Optimierung der Konstruktion von Strom- und Masseverbindern
Lösungen zur Handhabung und Transformation flexibler Sammelschienen und Kupfer-Sammelschienen
Wirtschaftliche Lösung in kompakter Bauform
Ein umfangreiches Sortiment hochwertiger, zuverlässiger, zertifizierter Produkte