Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihre Land-/Sprachpräferenzen aus.

Kontaktschienen-Heizsysteme

Transitnetze in der ganzen Welt nutzen Stromschienen (oder dritte Schiene) für die Traktionsenergie der Fahrzeuge. In Regionen mit kaltem Wetter hilft der Schutz dieser kritischen Infrastruktur vor Schnee und Eisablagerungen bei Transitfahrten, Betriebsunterbrechungen zu vermeiden, die für Passagiere Verspätungen bedeuten würden. Mit Lösungen, die sowohl selbstregulierende als auch leistungsbegrenzende Heiztechnologien beinhalten, sind nVent Heizsysteme für die dritte Schiene energieeffizient und bieten gleichzeitig eine robuste Heizleistung, die selbst unter härtesten Bedingungen Eis schmelzen kann. nVent Heizsysteme für die dritte Schiene können sowohl für Übertragungssysteme mit oberem und unterem Kontakt als auch für verschiedene Profile der dritten Schiene, einschließlich 84 C, 85 C, 150 lbs, eingesetzt werden, und die neue edelstahlverkleidete Aluminiumkonstruktion. nVent RAYCHEM hat New York City mit 1,5 Millionen Fuß an Heizsystemen für die dritte Schiene beliefert, die Verspätungen und Unterbrechungen in einem Schnellbahnsystem verhindern sollen, das täglich etwa sechs Millionen Fahrgäste befördert. 

Kontaktieren Sie das nVent Rail Team

Haben Sie Fragen? Benötigen Sie Hilfe beim Auswählen einer Form? Sie können nicht finden, was Sie brauchen? Die Kundenbetreuung und die technischen Support-Teams von Pur helfen Ihnen dabei.

KONTAKTIEREN SIE UNS

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink