Hygienic Design Lüfterschutzabdeckung, ECHD
Hover to magnify image or click to enlarge
Hygienic Design Lüfterschutzabdeckung, ECHD
Diese neuen Abdeckungen wurden speziell für den Einsatz in den hygienischen Umgebungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt, die hohe Ansprüche stellen. Sie zeichnen sich durch ihre höhere IP-Schutzart aus, um die EF-Filterlüfter vor dem Eindringen von Wasser zu schützen.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Diese Abdeckung wurde für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt. Sie besteht aus speziellen Materialien, die den hohen Anforderungen hygienischer Umgebungen standhalten und schützt Filterlüfter in Umgebungen, die hygienischen Reinigungsverfahren ausgesetzt sind, vor dem Eindringen von Wasser. Bei angebrachter Abdeckung erhöht sich die Schutzart der EF-Filterlüfter von IP 54 auf IP 56. Die Abdeckung lässt sich für Wartungsarbeiten und den Austausch von Dichtungen einfach abnehmen und zur einfachen Filterreinigung in einem Winkel von 35 Grad öffnen. Die schräge obere Abdeckung verhindert Ansammlungen von Flüssigkeiten und anderen Verunreinigungen. Gekantet und nahtgeschweißt. (Bearbeitung ist erforderlich).
- Schutzart: Entspricht IP 56 Typ 4, 12 bei Befestigung über dem EF-Außenfilterlüfter (ECHD70 nur Typ 12).
- Verpackungseinheit: 1 Stück mit Montagezubehör.
- Material: AISI 304L vorgeschliffener Edelstahl. Die blaue Silikondichtung entspricht der Norm FDA 21 CFR 177.2600.
- Oberfläche: 400er vorgeschliffener Edelstahl.
- Corresponds with IP 56 Type 4, 12 when fitted over EF outdoor filter fan (ECHD70 only Type 12)
Spezifikationen
Finish | Poliert |
Material | Edelstahl 304 |
Farbe | n/a |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
Similar
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.