Einfach zu installierende flexible Stromanschlusslösung von 500 A bis 6300 A
nVent ERIFLEX FleXbus ist eine innovative und patentierte Verbindungslösung zwischen zwei elektrischen Anlagen, wie Transformatoren, Schaltanlagen, Generatoren oder großen unterbrechungsfreien Leistungsversorgungen (USV). Aufgrund seines einzigartigen Konzepts ist FleXbus eine alternative Leistungsverbindungslösung für eine um bis zu 50 % schnellere Installation und eine Reduzierung der Gesamtkosten um mindestens 20 %.

BETRIEBSVORTEILE
- Vielseitig, kann an den Kundenbedarf angepasst werden, benutzerfreundlich, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Attraktiv für kurze Strecken, bis zu 25 m
- Gebrauchsfertige Lösung, keine spezialisierten Fachkräfte erforderlich
- Sehr flexibler Leiter, bei dem kein Biegeradius eingehalten werden muss
- Jede beliebige Anordnung ist praktisch möglich, und alle Probleme, die vor Ort auftreten können, sind lösbar
- Zur Unterstützung der FleXbus-Leiter ist kein Kabelträger erforderlich
ZEITERSPARNIS
- Bis zu 50 % schneller zu installieren als Stromschienen oder Kabelkänale/Kabelträger mit mehreren Kabeln inkl. Kabelschuhen
ZUVERLÄSSIGKEIT UND SICHERHEIT
- Weltweit geprüft und zertifiziert nach IEC
- Geringe Rauchentwicklung, halogenfrei, flammhemmend und hochtemperaturbeständig
PLATZBEDARF UND GEWICHT
- Nur ein Leiter pro Phase von 400 kVA (560 A) bis 1600 kVA (2250 A) und zwei Leiter pro Phase für 2000 kVA (2800 A) bis 3150 kVA (4435 A), falls die Kabellösung mehrere Leiter pro Phase erfordert
- Drei FleXbus-Leiter je Phase für 5000 und 6300 A
- Keine spezielle Konstruktion und keine spezielle Studie oder strenge Installationsmessung erforderlich
- Mindestens 20 % geringere Gesamtinstallationskosten
FleXbus Lösungen Übersicht
Übersicht über Niederspannungs-Leistungsanschlusssysteme mit Produkten und Zubehör.
FleXbus Vergleich
Vergleich mit anderen Lösungen wie Kabeln und Kabelkanälen bei 30 °C Umgebungstemperatur.
Unser Berechnungs- und Auswahltool ist online verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihren nVent ERIFLEX Vertreter oder registrieren Sie sich online.
Sie benötigen weitere Informationen? Lesen Sie die verfügbare nVent ERIFLEX FleXbus-Dokumentation.
Sind Sie bereit?
Bitte kontaktieren Sie Ihren nVent ERIFLEX Vertreter oder kontaktieren Sie uns unter ERIFLEX.FleXbus@nVent oder über die nachfolgende Schaltfläche.