Zuverlässige Verbindung und Schutz für kritische Strominfrastruktur
Die verstärkte Erzeugung aus erneuerbaren Energien kann zu Überangebot und Stromspitzen im Tagesverlauf führen und Übertragungsleitungen überfordern. Es wird erwartet, dass der Bedarf an effizienten und zuverlässigen Energiespeichern weltweit mit steigender Nachfrage nach erneuerbarer Energieerzeugung und der Elektrifizierung der Welt sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite der Stromversorgungsinfrastruktur wachsen wird.
Vertrauen Sie nVent für Ihren Energiespeicherverbindungs- und Schutzbedarf, einschließlich:
- Standardisierte und maßgeschneiderte Produktlösungen
- Einhaltung globaler Standards
- Unterstützung bei der Konstruktion und Installation von Prototypen
- Wartungsanleitung nach der Installation

Erfahren Sie mehr über nVent-Lösungen für Energiespeicheranwendungen, einschließlich nVent ERICO, nVent ERIFLEX und nVent HOFFMAN.
Möchten Sie mehr erfahren?
Das Team von nVent ist bereit, mit Ihnen zusammenzuarbeiten – von der Wahl der richtigen Produkte für die Anforderungen jeder beliebigen Installation bis hin zur Unterstützung Ihrer Installation.
Lösungen für einen zuverlässigen, reibungslosen Übergang

Die World Nuclear Association prognostiziert, dass der Energiebedarf etwa doppelt so schnell steigt wie die Energiekapazität.
Die Elektrifizierung verwandelt traditionelle Versorgungsunternehmen durch Fortschritte in der Stromerzeugung und -verteilung, inklusive bahnbrechender Technologien, von E-Mobilität bis hin zu Batterie-Energiespeicherung. All das, um elektrische Produkte sicher und effizient zu verbinden. Der gleichzeitige Umgang mit dem Überangebot bei der Stromerzeugung und Nachfrageschwankungen ist der Schlüssel zur Bereitstellung eines zuverlässigen Dienstes ohne Unterbrechung.
Die Erfahrung von nVent mit Energiespeicher- und E-Mobilitätsspezifikationen und -anforderungen versetzt uns in die Lage, Ihre einzigartigen Schutzherausforderungen zu lösen und gleichzeitig die Gesamtkosten der Installation zu senken. nVent ERIFLEX bietet eine breite Palette an Niederspannungs-Energieverteilungslösungen, um eine sichere und effiziente Energieübertragung, -speicherung und -designflexibilität zu gewährleisten. In Kombination mit dem Produktmix und der Expertise von nVent ERICO in den Bereichen Erdung, Potentialausgleich, Überspannungs- und Blitzschutz können Sie sicher sein, dass Ihre Energiespeicherinstallation sowie Ihre Versorgungs- und Verteilungsinfrastruktur für jede Herausforderung bei der Stromversorgung und zum Schutz gerüstet sind.
Unsere Services

Mit mehr als 100 Jahren Branchenerfahrung, einschließlich Forschung, Prüfung und Produktherstellung, verfolgt nVent einen ingenieurmäßigen Ansatz bei der Zusammenarbeit mit Kunden bei Erdungs- und Verbindungsanwendungen, die von kleinen Installationen bis hin zu schlüsselfertigen Projekten im Wert von mehreren Milliarden Dollar überall auf der Welt reichen.
Unser Team von Design- und Engineeringsspezialisten hilft Ihnen beim Aufbau einer zuverlässigen, umfassenden elektrischen Anlage.
Unser Angebot

Spezifikation der richtigen Produkte
Die Expertenteams von nVent ERICO und ERIFLEX können dabei helfen, die Produkte auf Ihre kritischen Betriebsanforderungen abzustimmen.
- Fähigkeit, 63 bis 6000 A zu übertragen
- Nennspannung UL/IEC 1000 VAC / 1500 VDC
- Entspricht den wichtigsten internationalen Normen UL, IEC, CSA,EAC
- Isoliermaterial der neuesten Generation (halogenfrei, raucharm, flammhemmend), unter der Bezeichnung nVent ERIFLEX Advanced Technology
- Hochtemperaturbeständig bis 115°C
- International normenkonform und zertifiziert: EN 45-545, DNV-GL, ABS, Bureau Veritas
Installieren mit Sicherheit
Unser Support endet nicht bei der Produktauswahl. Eine ordnungsgemäße Installation gewährleistet, dass Sie Platz, Zeit und Geld sparen können.
Laufende Weiterbildung
Wir sind dran, was Trends, Installationsanforderungen, Normen und Standards angeht. Finden Sie die Unterstützung, die Sie benötigen, um Ihre EV-Installationen zu warten und das Vertrauen, sich rasch anzupassen zu können.
Ausgewählte Produkte
Broschüren und Downloads

Erfahren Sie mehr über nVent-Lösungen für Energiespeicheranwendungen, einschließlich nVent ERICO, nVent ERIFLEX und nVent HOFFMAN.

Lesen Sie unsere nVent ERICO Lösungsbroschüre, um zu erfahren, wie nVent Ihre Einrichtung mit elektrischen Schutzsystemen von Grund auf schützen kann
Lösungen zur Optimierung der Konstruktion von Strom- und Masseverbindern
Wirtschaftliche Lösung in kompakter Bauform
Zusätzliche Ressourcen
Kontakt
Sind Sie bereit, mehr zu erfahren? Klicken Sie hier, um mehr über unsere Produkte zu erfahren,
rufen Sie einen Vertriebsmitarbeiter an, oder suchen Sie Hilfe bei der Fehlersuche.