Universal Pedestal Clamp with Cable Management, MBNUPCJ240
Universal-Sockelklemme mit Kabelmanagement, MBNUPCJ240
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
3D-Modelle
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Nur eine Baugruppe für Verbindung von Erdungsgittermatten und Kabelmanagement erforderlich
- Beseitigt den Bedarf an separaten Montagehalterungen für verschiedene Sockelarten oder -größen
- Edelstahlkonstruktion von Halterungen und Beschlägen reduziert das Potential für galvanische Korrosion
- Die Gewebeverbindungsleitungen müssen nicht um jeden Sockel gebogen werden, um dem Gittermuster zu entsprechen
- Geeignet für runde oder quadratische Sockel
Spezifikationen
Broschüre
Katalog
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Zertifizierungen
cUL KDER7.E220029
Englisch
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
Englisch
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.