Telecom Main Grounding Busbar
Telekom-Haupterdungssammelschiene
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
3D-Modelle
Eigenschaften
- Erfüllt TIA-607-C und TIA-607-D und entspricht den BICSI®-Empfehlungen
- Entspricht den NEMA®-Standards
- Erlaubt zwei Lochlaschen mit /516" oder /716" Schraubenlöchern (Ausrüstung nicht inbegriffen)
- Spleißbausätze für Telekom-Erdungsverteilerschienen sind verfügbar, um die Länge der Verteilerschiene zu verlängern
Spezifikationen
Dicke (T) | 1/4" |
Breite (W) | 4 Zoll |
Dicke (T) | 6,35 mm |
Breite (W) | 101,6 mm |
Material | Kupfer |
Broschüre
Katalog
Zertifizierungen
cUL KDER7.E220029
Englisch
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
Englisch
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.