Produkte | 72 Ergebnisse (169 Artikel)
Überspannungsreduktionsfilter N-Serie, Dreiphasig
Überspannungsreduktionsfilter der N-Serie, dreiphasig.
PVT2 Photovoltaiküberspannungsschutz der Klasse II
Geeignet für den Einsatz am DC-Eingang von verteilten String-Wechselrichtern in Solaranlagen.
DT2 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 1+0 Modus, 100 kA
Die Überspannungsschutzgeräte der DT2-Serie für die DIN-Schiene bieten einen zuverlässigen und effizienten Schutz gegen Spannungstransienten innerhalb der Umgebungen der IEC-Klasse II und UL Typ 1CA.
EDT2 Erweiterter DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 1+0 Modus, 100 kA
Die erweiterten Selektivüberspannungsschutzgeräte EDT2 mit 1+0-Modus bis 100 kA bieten zuverlässigen Schutz gegen Spannungstransiente in Umgebungen der IEC-Klasse II und UL Typ 1CA.
MOV/GDT/SAD Tester
Messung von Metalloxidvaristoren, Gasentladungsröhren und Lawinendioden.
Funkenstreckenableiter, Typ 2
Effektiver Potenzialausgleich bietet N-PE Ausgleichsschutzverbindung bei TT-Stromverteilungssystemen.
Gemeinschaftsantennenschutz, Niedrige/mittlere Frequenz
Robuster, hoher Energieschutz.
Telekom-Überspannungsschutz
Kostengünstige Überspannungslösung für Telekom-Basisstationen zum Schutz von Schaltkreisen am Einspeisepunkt.
DT1 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse I+II 12,5 kA, 2+0 Modus
DT1 DIN-Schiene, Überspannungsschutz, Klasse I+II 12,5 kA, 2+0-Modus.
DT2 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 1+1 Modus
DT2 DIN-Schiene, Überspannungsschutz Klasse II, 1+1-Modus.