Static Grounding Clamp For Drums
Statische Erdungsklammer für Fässer
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Ausgelegt insbesondere zur Erdung oder Anbindung von kleinen Containern, Fässern, Taschen, Maschinen oder Mitarbeitern in Bereichen, die entflammbare Flüssigkeiten oder Staub enthalten
- Zangenartige Klemme ist aus Gussaluminium mit zwei Edelstahl-Punkten und einer kräftigen Federkompression von 55 Pfund (25 kg) gefertigt
- Design ist so ausgelegt, dass die Klemme mehrere Schichten Farbe oder Korrosion durchdringt, sodass ein ordnungsgemäßer Kontakt zum reinen Metall hergestellt wird
Spezifikationen
Broschüre
Katalog
Zertifizierungen
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.