SBHM Hollow Core Metal Tipped Rail Drill Bit
SBHM Hohlkern Metallspitze Schienenbohrer
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Video
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Ausgelegt für Hochgeschwindigkeitsbohranwendungen
- Widersteht etwa 50 Anwendungen
- Bohrer lassen sich etwa fünfmal neu erden
- 3/4" (19 mm) Weldonschaft
- Für alle Schienentypen geeignet
- Optionaler Adapter ADAPSBHM (716172) verlängert die Bohrerlänge
Spezifikationen
Material | Hochleistungsschnellarbeitsstahl |
Endbearbeitung | TIALN-Beschichtung |
Broschüre
Technisches Handbuch
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.