Überspannungsmodul mit einfachem Schnappverschluss
Mechanische Anzeige wird aufleuchten, um anzuzeigen, dass das Modul ersetzt werden muss
Thermische Abtrennvorrichtung löst die Anzeige auf, wenn das Gerät das Lebensende erreicht, und trennt sich vom Stromkreis, um einen Kurz- oder Nebenschluss zu verhindern
Überspannungsmodul wird mit einem Einrastmechanismus an den Sockel angebracht, der das Gerät leicht an Ort und Stelle einrastet, was verhindert, dass das Modul sich beim Betrieb trennt
Technologie zur Integration der Gasentladungsröhre und Metalloxidvaristor (MOV), eine Kombination, die Konsistenz und die Fähigkeit zum Schutz vor Spannungsspitzen gewährt.
Schraubenlose Käfigzugfederanschluss ermöglicht eine einfache Verbindung, da eindrähtige oder mehrdrähtige Drähte einfach eingedrückt werden, wodurch sich die Installationszeit um 75 % verringert
Der DIN-Schienen-Erdungsanschluss beseitigt die Notwendigkeit für zusätzliche Erdungskabel.
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.