RTBN Rail Transient Barrier
Transiente Schienenbarriere RTBN
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
3D-Modelle
Video
Eigenschaften
- Überspannungsmodul mit einfachem Schnappverschluss
- Mechanische Anzeige wird aufleuchten, um anzuzeigen, dass das Modul ersetzt werden muss
- Thermische Abtrennvorrichtung löst die Anzeige auf, wenn das Gerät das Lebensende erreicht, und trennt sich vom Stromkreis, um einen Kurz- oder Nebenschluss zu verhindern
- Überspannungsmodul wird mit einem Einrastmechanismus an den Sockel angebracht, der das Gerät leicht an Ort und Stelle einrastet, was verhindert, dass das Modul sich beim Betrieb trennt
- Technologie zur Integration der Gasentladungsröhre und Metalloxidvaristor (MOV), eine Kombination, die Konsistenz und die Fähigkeit zum Schutz vor Spannungsspitzen gewährt.
- Schraubenlose Käfigzugfederanschluss ermöglicht eine einfache Verbindung, da eindrähtige oder mehrdrähtige Drähte einfach eingedrückt werden, wodurch sich die Installationszeit um 75 % verringert
- Der DIN-Schienen-Erdungsanschluss beseitigt die Notwendigkeit für zusätzliche Erdungskabel.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.