Rail Joint Bond Kit, Signal, Tab Style
Schienenstoß-Verbindungsbausatz, Signal, Registerstil
Die nVent ERICO Cadweld-Verbindungen sollen an den Kopf des Schienenprofils innerhalb der Grenzen der Verbindungsschiene geschweißt werden. Um die Integrität der Verbindung sicherzustellen, muss die Befestigung mit nVent ERICO Cadweld Schweißmaterial hergestellt werden.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Bietet einen unveränderlichen elektrischen Widerstand
- Überragende Korrosionsbeständigkeit
- Einfache Installation mit minimaler Installateurschulung
- Einfache und extrem tragbare Installationsausrüstung
- Zur Verwendung auf alten, abgenutzten oder neuen Schienen
- Hohe Haltbarkeit
Spezifikationen
Schienenart | 85 lb bis 141 lb T-Schienenabschnitte () |
Endbearbeitung | Blank;Verzinnt |
Material | Kadmium-Bronze;Kupfer |
Schleifscheiben inbegriffen | Nein |
Art der Verbindung | Lasche |
Broschüre
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.