Rail Coach Screw Kit
Schienenwagen-Schraubensatz
nVent ERICO hat ein kostengünstiges System entwickelt, mit dem ein gebrochener Schraubdorn in einem Betonschienenbinder schnell und effektiv entfernt werden kann. Spitzenbrüche treten normalerweise in der Krawatteneinlage und unter der Krawattenplatte auf, was üblicherweise einen teuren und zeitaufwendigen Entnahmeprozess erfordert. Das Coach Schraubset enthält die Komponenten, die zur Einleitung der Reaktion benötigt werden, um den Extraktionsprozess zu vereinfachen und zu beschleunigen.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Entfernt effektiv gebrochene Schraubenspitzen in Betonschienenbindern
- Für die Verwendung mit den üblichen Schraubenspitzen für Betonanker
- Praktischer Bausatz mit nVent ERICO Cadweld Tiegel, Handgriffklammer und Steuergerät zum Auslösen der Reaktion
- nVent ERICO Cadweld Plus Schweißmaterial wird für den Prozess benötigt
Spezifikationen
Broschüre
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
WARNUNG: Dieses Produkt kann Sie Chemikalien aussetzen, darunter Diisononylphthalat, das dem Staat Kalifornien als krebserregend bekannt ist. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.