Perimeter Grounding Busbar for Corners
Perimeter-Erdungssammelschiene für Ecken
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Zur Verwendung in Installationsperimeter-Erdungsverteilerschienensystemen für in und um 90 ° Ecken
Spezifikationen
Broschüre
Katalog
Zertifizierungen
cUL KDER7.E220029
Englisch
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
Englisch
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
WARNUNG: Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt Chemikalien enthält, einschließlich Blei, das im Bundesstaat Kalifornien als krebserregend, geburtsschädigend oder fortpflanzungsgefährdend bekannt ist. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.