nVent ERICO PermaGround Compression Connector, C-Crimps


nVent ERICO PermaGround Compression Connector, C-Quetschverbinder
The nVent ERICO PermaGround Compression Connector, C-Crimps are high-strength, conductive copper connectors designed to create permanent, low-resistance grounding connections. These C-Crimps utilize a compression tool to join two grounding conductors securely, and their range-taking design accommodates various conductor sizes. Clear markings and all-weather durability make them ideal for diverse applications, including direct burial.
Details
Anwendungsbilder
Informationen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Dies are interchangeable with tools from nVent ILSCO TaskMaster and other manufacturers per product instructions
- Permanent, corrosion-free grounding with high-conductivity copper ensures lasting, reliable connections
- Adaptable to various conductor sizes, simplifying inventory and maximizing application flexibility
- Engineered for reliable environmental performance, including direct burial in earth or concrete
- Clear imperial markings and die index simplify installation
- Suitable for circuits rated 35 kV or less with proper installation
- Manufactured from high-conductivity copper alloy
Spezifikationen
Broschüre
Zertifizierungen
UL KDER E6207
Englisch
ANSI/UL 467
UL KDER E6207
ANSI/UL 467
UL ZMVV E6207
Englisch
ANSI/UL 486A-86B
UL ZMVV E6207
ANSI/UL 486A-86B
CSA 4414-04 29601
Englisch
CSA C22.2 No. 41
CSA 4414-04 29601
CSA C22.2 No. 41
CSA 6223-02 29601
Englisch
CSA C22.2 No. 65
CSA 6223-02 29601
CSA C22.2 No. 65
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.